(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Actuadores de un solo eje - Serie LS10 movimiento por medio de un husillo.

Actuadores de un solo eje - Serie LS10 movimiento por medio de un husillo.
  • Producto Nuevo

Compatible con distintas marcas de motores a pasos, también compatible con motores estándar NEMA, rango de movimiento desde 60 mm hasta 300 mm.

[Precisión media] Actuadores de un solo eje LS10 (impulsados por husillo de bolas): imagen relacionada
[ A ] Accesorios [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies Cantidad Nota
Placa adaptadora Aleación de aluminio Anodizado negro 1 -
Tornillo de cabeza hexagonal
M3×8
Acero (Óxido negro) 4 Para fijar la placa adaptadora
[ ! ]No accessory is included with No Adapter Plate Type.
[ ! ]The Adapter Plate is not installed yet when being shipped from the factory.

Especificaciones

Número de parte-Carrera-Placas de motor
LS1002-300-A25
Número de parteDirigirCarrera (mm)Placas adaptadoras de motorLMasa (kg)Cantidad de agujeros (N)Número de tonosMontaje Base
LS1002
04
60(Servo motor)
A25 A38
A40 E40
(Motor paso a paso) T28, T42, T56.4
(Sin placa adaptable)
N
1901.2032Desde la parte inferior del riel base
(Orificio roscado)
1002301.3343
1402701.4754
2203501.7376
3004302.0098
- Estándares de precisión
Estándares de exactitudValor estandar
Repetibilidad de posicionamiento (mm)±0.02
Paralelismo en ejecución (mm)±0.02
Par de arranque (N/cm)2
[ ! ]Los valores estándar se miden después de montar el riel.
(no es el valor medido antes de atornillar los rieles).
- Tabla de aplicación del motor paso a paso
Número de parteBrida
Tamaño
FabricanteNúmero de productoTipoRecomendado
Acoplamiento
T2828Oriental Motor
Motor
CSK222 fasesSCXW21
SCPW21
CPDW19
CSK525 fases
ASC3un paso
T4242PK242 fases
CSK24
RK545-pha se
RKS54/PK54
AS46,ASC46,AR46un paso
T56.456.4Normas NEMANEMA23-CPDW19
[ ! ]El estándar NEMA está estandarizado por la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos de EE. UU.
[ ! ]No es compatible con motores reductores fabricados por Oriental Motor.
- Tabla de aplicación del servomotor
Número de parteBrida
Tamaño
FabricanteNúmero de productoPotenciaAcoplamiento recomendado
A2525Corporación Eléctrica YasukawaSGMMJ-A110WSCXW21
SCPW21
CPDW19
SGMMJ-A220W
SGMMJ-A330W
Mitsubishi Electric CorporationHG-AK013610W
HG-AK023620W
HG-AK033630W
A3838PanasonicMSMD5A50W
MSME5A
MSMD01100W
MSME01
A4040Corporación Eléctrica YasukawaSGMJV-A550W
SGMAH-A5
SGMAS-A5
Mitsubishi Electric CorporationHG-MR053
HG-KR053
HF-KP053
Sanyo Denki Co., Ltd.Q1AA04003D30W
Q1AA04005D50W
Omron CorporationR88M-K05030
Keyence CorporationMV-M05
SV-M005
E4040SIEMENS1FK7011-550WCPDW19
1FK7015-5100W
[ ! ]Los números de producto y las especificaciones de los motores están sujetos a cambios.
Por favor, consulte la información del fabricante.
[ ! ]Los motores y acoplamientos aplicables no se limitan a los productos mencionados anteriormente.
Confirme cada dimensión de montaje.

Modificaciones

[Precisión media] Actuadores de un solo eje LS10 (impulsados por husillo de bolas): imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LS1002-[60,​100,​140,​220,​300]-A[25,​38,​40]
LS1002-[60,​100,​140,​220,​300]-E40
LS1002-[60,​100,​140,​220,​300]-N
LS1002-[60,​100,​140,​220,​300]-T[28,​42,​56.4]
LS1004-[60,​100,​140,​220,​300]-A[25,​38,​40]
LS1004-[60,​100,​140,​220,​300]-E40
LS1004-[60,​100,​140,​220,​300]-N
LS1004-[60,​100,​140,​220,​300]-T[28,​42,​56.4]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dirigir
(mm)
Longitud de la mesa
(mm)
Velocidad máxima
(mm/s)
Placa adaptadora del motor (para servomotor) [A] Placa adaptadora del motor (para servomotor) [E] Placa adaptadora del motor (para motor paso a paso) [T] Golpe [L]
(mm)
1 Pieza(s)

14 Días o más

25023325 ~ 40--60 ~ 300
1 Pieza(s)

14 Días o más

250233-40-60 ~ 300
1 Pieza(s)

14 Días o más

2N233---60 ~ 300
1 Pieza(s)

14 Días o más

250233--28 ~ 56.460 ~ 300
1 Pieza(s)

9 Días

45046725 ~ 40--60 ~ 300
1 Pieza(s)

9 Días

450467-40-60 ~ 300
1 Pieza(s)

9 Días

4N467---60 ~ 300
1 Pieza(s)

9 Días

450467--28 ~ 56.460 ~ 300

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Costo eficiente Costo eficiente Cuerpo principal, componentes periféricos Cuerpo principal Precisión Grado estándar
Mesa Largo 1 pieza Orientación de montaje del motor Recto Cubierta Incluido
Grasa Estándar Con o sin motores No proporcionado (instalado por los clientes) Con o sin unidad de lubricante No provisto
Con o sin retenedor No provisto Diámetro del eje del tornillo de bola(Ø) 10 Ancho de la mesa(mm) 62
Tensión de alimentación No provisto Método de manejo Tornillos de bolas rodadas Material deslizante Aluminio
Slider Surface Finish Anodizado negro Clasificación de carga básica, clasificación dinámica(N) 3500 Clasificación de carga básica, clasificación estática(N) 5300
Momento estático admisible MP(N•m) 20.6 Momento estático admisible MY(N•m) 22.3 Momento estático admisible MR(N•m) 52.1
Repetibilidad de posicionamiento(µm) ±20 Paralelismo en ejecución(µm) ±20 Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) 0::50

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico