(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Herramientas de centrado de motor - Serie LX20.

Herramientas de centrado de motor - Serie LX20.
  • Descuento por volumen

Herramienta para centrar el eje de la base del motor, aplicable para distintas placas base de motor, construida de aluminio con recubrimiento de anodizado claro.

Placas de adaptador de motor, herramientas de centrado de adaptador de motor para actuadores de eje único LX20: Imagen relacionada

[M] Material: aleación de aluminio 5056
[S] Tratamiento de superficie: anodizado claro

Especificaciones

Número de parte-D
JIGLX20-20

Número de parteDPlaca adaptadora aplicabledD1d1LT
JIGLX2020A20288154431710
30A2038/A20404713
[ ! ]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, consulte con WOS.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JIGLX20-20
JIGLX20-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(mm)
Placa adaptadora de motor compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020A2028 (para servomotor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030A2038/A2040 (para servomotor)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Placas de adaptador de motor, herramientas de centrado de adaptador de motor para actuadores de eje único LX20: Imagen relacionada
 

Información básica

Costo eficiente Estándar Cuerpo principal, componentes periféricos Componentes periféricos

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico