(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Seguidores de guía - acero.

Seguidores de guía - acero.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Este seguidor de guía contiene rodamientos de bolas integrados. Las partes internas son de acero para rodamientos 52100, las partes externas son de acero inoxidable. La tuerca es de acero inoxidable. El diámetro externo del seguidor es de 10, 12, 13, 16 o 19mm.

  • Componentes inCAD
Seguidores de la guía: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ A ] Accesorios
Partes externasPiezas internas (rodamiento)
GFRAcero inoxidable 420Acero para rodamientos 52100Tuerca hexagonal 1 pieza (acero inoxidable 304)

Especificaciones

Número de parte
GFR6
Número de parteDMxPitchBB1LHrf
(Mín.)
Capacidad de carga básicaVelocidad de rotación permitida (rpm)
TipoTolerancia dCr (dinámico) NCor (estático) N
GFR3-0.007
-0.015
103x0.558.59.5171.50.26.884026852000
4124x0.769112020.47.8106540538000
5135x0.87.51012232.50.2107241436000
6166x1.09121428310.8162066030000
8198x1.25111632413.82415106524000
[ ! ]kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GFR3
GFR4
GFR5
GFR6
GFR8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(kN)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10108.5M384026860000
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10129M4106540550000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101310M5107241448000
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101612M6162066040000
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101912M82415106536000

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Seguidores de la guía: imagen relacionada
 

Información básica

Categoría Seguidores de levas Tipo de rodillo Tipo plano Método de Sujeción Hex Enchufe en la cabeza
Material Acero para rodamientos 52100 Revestimiento de rodillos Ninguno Eje Provisto
Unidad Serie métrica Método de guía de rodillos Tipo de retenedor

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm