(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre rodamientos rígidos de bolas pequeños: acero inoxidable con bridas y doble blindaje (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | d | D | B | D1 | C | r (mín.) | Capacidad de carga básica | Velocidad rotacional permitida rpm (Referencia) | Dimensiones relativas | Masa (g) (Referencia) | ||
Cr (dinámico) N | Cor (estático) N | Ds (mín.) | R (máx.) | |||||||||
SFL682ZZ | 2 | 5 | 2.3 | 6.1 | 0.6 | 0.08 | 143 | 40 | 85000 | 2.7 | 0.08 | 0.22 |
SFL692ZZ | 6 | 3.0 | 7.5 | 0.8 | 0.15 | 281 | 79 | 75000 | 3.0 | 0.15 | 0.48 | |
SFL602ZZ | 7 | 3.5 | 8.5 | 0.9 | 328 | 102 | 60000 | 3.2 | 0.15 | 0.71 | ||
SFL682AZZ | 2.5 | 6 | 2.6 | 7.1 | 0.8 | 0.08 | 178 | 59 | 71000 | 3.7 | 0.08 | 0.36 |
SFL692AZZ | 7 | 3.5 | 8.5 | 0.9 | 0.15 | 328 | 102 | 63000 | 3.85 | 0.15 | 0.68 | |
SFL673ZZ | 3 | 6 | 2.5 | 7.2 | 0.6 | 0.1 | 177 | 59 | 71000 | 3.6 | 0.08 | 0.33 |
SFL683ZZ | 7 | 3 | 8.1 | 0.8 | 0.1 | 331 | 104 | 63000 | 3.9 | 0.1 | 0.53 | |
SFL693ZZ | 8 | 4 | 9.5 | 0.9 | 0.15 | 474 | 144 | 60000 | 4.2 | 0.15 | 0.97 | |
SFL603ZZ | 9 | 5 | 10.5 | 1 | 485 | 151 | 56000 | 1.63 | ||||
SFL623ZZ | 10 | 4 | 11.5 | 1 | 0.15 | 536 | 175 | 50000 | 1.86 | |||
SFL674ZZ | 4 | 7 | 2.5 | 8.2 | 0.6 | 0.1 | 217 | 86 | 60000 | 4.6 | 0.08 | 0.35 |
SFL684ZZ | 9 | 4 | 10.3 | 1 | 0.1 | 544 | 179 | 53000 | 5.0 | 0.1 | 1.14 | |
SFL694ZZ | 11 | 12.5 | 1 | 0.15 | 545 | 182 | 48000 | 5.2 | 0.15 | 1.96 | ||
SFL604ZZ | 12 | 13.5 | 0.2 | 813 | 276 | 48000 | 5.6 | 0.2 | 2.53 | |||
SFL624ZZ | 13 | 5 | 15 | 1105 | 388 | 40000 | 0.2 | 3.53 | ||||
SFL675ZZ | 5 | 8 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | 0.08 | 185 | 72 | 53000 | 0.08 | 0.41 | |
SFL685ZZ | 11 | 5 | 12.5 | 1 | 0.15 | 607 | 225 | 45000 | 6.2 | 0.15 | 2.18 | |
SFL695ZZ | 13 | 4 | 15 | 0.2 | 915 | 344 | 43000 | 6.6 | 0.2 | 2.84 | ||
SFL605ZZ | 14 | 5 | 16 | 1105 | 404 | 40000 | 3.85 | |||||
SFL625ZZ | 16 | 5 | 18 | 0.3 | 1469 | 536 | 36000 | 7.7 | 0.3 | 5.3 | ||
SFL676ZZ | 6 | 10 | 3 | 11.2 | 0.6 | 0.1 | 421 | 174 | 45000 | 6.6 | 0.1 | 0.77 |
SFL686ZZ | 13 | 5 | 15 | 1.1 | 0.15 | 918 | 352 | 40000 | 7.0 | 0.15 | 3.04 | |
SFL696ZZ | 15 | 17 | 1.2 | 0.2 | 1139 | 418 | 40000 | 7.6 | 0.2 | 4.26 | ||
SFL606ZZ | 17 | 6 | 19 | 0.3 | 1921 | 668 | 38000 | 8 | 0.3 | 6.61 | ||
SFL626ZZ | 19 | 6 | 22 | 1.5 | 1985 | 708 | 32000 | 8 | 9.09 | |||
SFL678ZZ | 8 | 12 | 3.5 | 13.6 | 0.8 | 0.1 | 462 | 219 | 40000 | 8.8 | 0.1 | 1.15 |
SFL688ZZ | 16 | 5 | 18 | 1.1 | 0.2 | 1368 | 568 | 36000 | 9.6 | 0.2 | 4.47 | |
SFL698ZZ | 19 | 6 | 22 | 1.5 | 0.3 | 1901 | 728 | 36000 | 10 | 0.3 | 8.3 | |
SFL608ZZ | 22 | 7 | 25 | 2799 | 1103 | 34000 | 13 | |||||
SFL6700ZZ | 10 | 15 | 4 | 16.5 | 0.8 | 0.15 | 684 | 348 | 15000 | 10.3 | 0.15 | 2.1 |
SFL6800ZZ | 19 | 5 | 21 | 1 | 0.3 | 1459 | 672 | 37000 | 12 | 0.3 | 6.1 | |
SFL6900ZZ | 22 | 6 | 25 | 1.5 | 2156 | 1018 | 34000 | 13.2 | 11.1 | |||
SFL6701ZZ | 12 | 18 | 4 | 19.5 | 0.8 | 0.2 | 787 | 424 | 13000 | 12.4 | 0.2 | 3.4 |
SFL6901ZZ | 24 | 6 | 26.5 | 1.5 | 0.3 | 2453 | 1173 | 31000 | 14 | 0.3 | 13.2 | |
SFL6702ZZ | 15 | 21 | 4 | 22.5 | 0.8 | 0.2 | 796 | 466 | 11000 | 15.4 | 0.2 | 3.9 |
SFL6802ZZ | 24 | 5 | 26 | 1.1 | 0.3 | 1762 | 1002 | 28000 | 17 | 0.3 | 8.3 | |
SFL6902ZZ | 28 | 7 | 30.5 | 1.5 | 3672 | 1807 | 26000 | 17 | 19.9 |
Número de parte | d | D | B | D1 | C | r (mín.) | Capacidad de carga básica | Velocidad rotacional permitida rpm (Referencia) | Dimensiones relativas | Masa (g) (Referencia) | ||
Cr (dinámico) N | Cor (estático) N | Ds (mín.) | R (máx.) | |||||||||
SMFL104ZZ | 4 | 10 | 4 | 11.6 | 0.8 | 0.15 | 604 | 216 | 50000 | 5.9 | 0.2 | 1.5 |
SMFL105ZZ | 5 | 10 | 4 | 11.6 | 0.8 | 0.15 | 366 | 135 | 50000 | 6 | 0.15 | 1.38 |
SMFL126ZZ | 6 | 12 | 4 | 13.6 | 0.8 | 0.15 | 608 | 234 | 43000 | 7.2 | 0.15 | 1.86 |
SMFL148ZZ | 8 | 14 | 4 | 15.6 | 0.8 | 0.15 | 694 | 308 | 38000 | 9.26 | 0.15 | 2.42 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Tipo | Pelota | Material del anillo interno / externo | Acero inoxidable 440C | Estilo de rodamiento | Doble blindado |
---|---|---|---|---|---|
Forma del anillo exterior | Con brida | Precisión | Clase 0 | Especificaciones, medio ambiente | Estándar |
Dirección de carga | Radial | Número de filas de anillo de canalización | Single Track | Estándares de tamaño | Serie métrica |
Material del elemento rodante | Acero inoxidable 440C | Estructura de la parte del sello | Doble blindado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente