(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamiento de bolas de contacto angular de sección delgada - acero inoxidable 440C

Rodamiento de bolas de contacto angular de sección delgada - acero inoxidable 440C

Características

· Acero inoxidable 440C

· Diametro largo

· Peso ligero

· Pequeña sección transversal

· Separador de bolas de bolsillo circular

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado













Número de Parte
SA020AR0-RBC
SA025AR0-RBC
SA030AR0-RBC
SA035AR0-RBC
SA040AR0-RBC
SAA10AG0-RBC
SAA15AG0-RBC
SB020AR0-RBC
SB025AR0-RBC
SB030AR0-RBC
SB035AR0-RBC
SB040AR0-RBC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
1 Pieza(s)

7 Días

50.8 (2")--769610142
1 Pieza(s)

7 Días

63.5 (2-1/2")76.2 (3")-827412367
1 Pieza(s)

16 Días

76.2 (3")88.9 (3-1/2")-880814635
1 Pieza(s)

7 Días

88.9 (3-1/2")101.6 (4")-920816859
1 Pieza(s)

7 Días

101.6 (4")114.3 (4-1/2")-969819128
1 Pieza(s)

16 Días

--4.8 (3/16")42714315
1 Pieza(s)

16 Días

-47.8 (1-7/8")4.8 (3/16")48946139
1 Pieza(s)

16 Días

50.8 (2")66.8 (2-5/8")-1094314012
1 Pieza(s)

7 Días

63.5 (2-1/2")--1192217171
1 Pieza(s)

7 Días

76.2 (3")92.2 (3-5/8")-1245619884
1 Pieza(s)

7 Días

88.9 (3-1/2")104.9 (4-1/8")--23042
1 Pieza(s)

7 Días

101.6 (4")117.6 (4-5/8")-1392326201
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cojinete angular (simple) Material del anillo interno / externo Acero inoxidable Precisión Clase 0 (ABEC-1)
Dirección de carga Radial Estándares de tamaño Serie en pulgadas Material del elemento rodante Acero inoxidable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico