(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos de Bolas - Para entornos especiales, sin grasa o aceite.

Rodamientos de Bolas - Para entornos especiales, sin grasa o aceite.
  • Descuento por volumen

Nuevo: Se agregan tipos de materiales cerámicos para los anillos interior/exterior. [agosto de 2023]
Rodamientos cerámicos adecuados para entornos no magnéticos, no conductores y corrosivos.

  • Componentes inCAD
Rodamientos de bolas sin grasa/sin aceite para entornos especiales: imagen relacionada
· Materiales
TipoAnillo interior y exteriorBlindajeelemento rodanteRetenedor
[M] Material[D] Dureza[M] Material[M] Material[M] Material
SE ZZPRAcero inoxidable 440C
(Recubrimiento especial de macromoléculas de flúor)
60HRCAcero inoxidable 304Acero inoxidable 440C
(Recubrimiento especial de macromoléculas de flúor)
Acero inoxidable 304
(Recubrimiento especial de macromoléculas de flúor)
3NC ZZSTAcero inoxidable 440CCerámica
(Nitrido de silicona)
Fluoropolímero
3NC ZZMDAcero inoxidable 63040HRC

Especificaciones

Rodamientos de bolas sin grasa / sin aceite para entornos especiales: imagen relacionada
Número de partedDBr
(mín.)
Carga radial admisible
N
Velocidad rotacional permitida
rpm
(Referencia)
Dimensiones relativasMasa (g)
Ds
(mínimo máximo.)
dh
(máx.)
R
(máx.)
Tipo limpioTipo de vacíoTipo altamente resistente a la corrosiónTipo SE6Tipo 3NCSE_ZZPR3NC_ZZST3NC_ZZMD
SE624ZZPR--41350.240-10005.66.911.40.22.93--
SE626ZZPR--61960.380-1000810.6170.37.90--
SE608ZZPR--82270.3100-10001012.4200.311.81--
SE6000ZZPR3NC6000ZZST3NC6000ZZMD102680.31353510001213240.3191617
SE6200ZZPR--3090.6155508601415260.632--
SE6001ZZPR3NC6001ZZST3NC6001ZZMD122880.3155408301415260.3201718
SE6201ZZPR--32100.6205707701616.5280.636--
SE6002ZZPR3NC6002ZZST3NC6002ZZMD153290.3170456601718.5300.3302627
SE6202ZZPR--35110.6230756101919.5310.64438-
SE6004ZZPR3NC6004ZZST-2042120.6280705002425380.36356-
SE6204ZZPR--47141.03851304502526.5420.610592-
[ ! ]Se da prioridad a la vida del lubricante sólido (Fluoro Plastic Retainer). Usar dentro del rango de carga permitido.
[ ! ]La velocidad de rotación permitida se basa en la mitad de la carga permitida.
[ ! ]kgf = Nx0.101972
■ Comparación de rendimiento de rodamientos para entornos especiales
Número de parteAnillo interno / externoBlindajeElemento rodanteRetenedorBaja generación de partículasResistente a la abrasiónResistencia a la corrosión y resistencia químicaResistencia al calorVacíoAislamientoNo magnéticoAlta cargaAlta velocidad
ÁcidoAlcalinoSolventeAgua de marAgua
Ácido clorhídricoÁcido sulfúricoÁcido nítrico
SE6_ _ _ZZPRAcero inoxidable 440C
(Especial Macromolécula de fluoro) Recubrimiento
304
( Acero inoxidable
Acero inoxidable 440C
(Especial Macromolécula de fluoro) Recubrimiento
Acero inoxidable 304
(Especial Macromolécula de fluoro) Recubrimiento
ExcelentePobrePobrePobrePobrePobrePobrePobrePobreExcelente
(-100°C ~ 200°C)
ExcelentePobrePobreAceptablePobre
3NC6_ _ _ZZSTAcero inoxidable 440CAcero inoxidable 304CerámicaFluoropolímeroBuenoPobreAceptableBuenoBuenoBuenoBuenoBuenoExcelenteExcelente
(-100°C ~ 200°C)
ExcelenteExcelentePobrePobrePobre
3NC6_ _ _ZZMDAcero inoxidable 630Acero inoxidable 304CerámicaFluoropolímeroBuenoPobreBuenoExcelenteExcelenteExcelenteExcelenteExcelenteExcelenteExcelente
(-100°C ~ 200°C)
ExcelenteExcelenteAceptablePobrePobre
SUB6_ _ _ZZAcero inoxidable 304Acero inoxidable 304Acero inoxidable 304Acero inoxidable 304PobreAceptableBuenoExcelenteExcelenteExcelenteExcelenteExcelenteExcelenteBueno
(-40 ~ 150°C)
PobrePobreBuenoPobrePobre
[ ! ]Algunos rodamientos pueden no ser adecuados para una determinada concentración, temperatura o variables de aplicación.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
3NC6000ZZMD
3NC6000ZZST
3NC6001ZZMD
3NC6001ZZST
3NC6002ZZMD
3NC6002ZZST
3NC6004ZZST
SE6000ZZPR
SE6001ZZPR
SE6002ZZPR
SE6004ZZPR
SE608ZZPR
SE6200ZZPR
SE6201ZZPR
SE6202ZZPR
SE6204ZZPR
SE624ZZPR
SE626ZZPR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del anillo interno / externo ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B (o T)
(mm)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Especificaciones, medio ambiente Material del elemento rodante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 630102681000Estándar / Resistencia al calor / Resistencia al agua / Tipo altamente resistente a la corrosión / Tipo de vacío[Cerámica] Cerámica (nitruro de silicio)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C102681000Estándar / Resistencia al calor / Resistencia al agua / Tipo altamente resistente a la corrosión / Tipo de vacío[Cerámica] Cerámica (nitruro de silicio)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 63012288830Estándar / Resistencia al calor / Resistencia al agua / Tipo altamente resistente a la corrosión / Tipo de vacío[Cerámica] Cerámica (nitruro de silicio)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C12288830Estándar / Resistencia al calor / Resistencia al agua / Tipo altamente resistente a la corrosión / Tipo de vacío[Cerámica] Cerámica (nitruro de silicio)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 63015329660Estándar / Resistencia al calor / Resistencia al agua / Tipo altamente resistente a la corrosión / Tipo de vacío[Cerámica] Cerámica (nitruro de silicio)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C15329660Estándar / Resistencia al calor / Resistencia al agua / Tipo altamente resistente a la corrosión / Tipo de vacío[Cerámica] Cerámica (nitruro de silicio)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C204212500Estándar / Resistencia al calor / Resistencia al agua / Tipo altamente resistente a la corrosión / Tipo de vacío[Cerámica] Cerámica (nitruro de silicio)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C (revestimiento especial de fluoro-macromolécula)102681000Estándar / Resistencia al calor / Tipo de vacío[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C (revestimiento especial de fluoro-macromolécula)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C (revestimiento especial de fluoro-macromolécula)12288830Estándar / Resistencia al calor / Tipo de vacío[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C (revestimiento especial de fluoro-macromolécula)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C (revestimiento especial de fluoro-macromolécula)15329660Estándar / Resistencia al calor / Tipo de vacío[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C (revestimiento especial de fluoro-macromolécula)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C (revestimiento especial de fluoro-macromolécula)204212500Estándar / Resistencia al calor / Tipo de vacío[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C (revestimiento especial de fluoro-macromolécula)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C (revestimiento especial de fluoro-macromolécula)82271000Estándar / Resistencia al calor / Tipo de vacío[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C (revestimiento especial de fluoro-macromolécula)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C (revestimiento especial de fluoro-macromolécula)10309860Estándar / Resistencia al calor / Tipo de vacío[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C (revestimiento especial de fluoro-macromolécula)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C (revestimiento especial de fluoro-macromolécula)123210770Estándar / Resistencia al calor / Tipo de vacío[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C (revestimiento especial de fluoro-macromolécula)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C (revestimiento especial de fluoro-macromolécula)153511610Estándar / Resistencia al calor / Tipo de vacío[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C (revestimiento especial de fluoro-macromolécula)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C (revestimiento especial de fluoro-macromolécula)204714450Estándar / Resistencia al calor / Tipo de vacío[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C (revestimiento especial de fluoro-macromolécula)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C (revestimiento especial de fluoro-macromolécula)41351000Estándar / Resistencia al calor / Tipo de vacío[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C (revestimiento especial de fluoro-macromolécula)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C (revestimiento especial de fluoro-macromolécula)61961000Estándar / Resistencia al calor / Tipo de vacío[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C (revestimiento especial de fluoro-macromolécula)

Cargando…

  1. 1

Más información

- Comparación de rendimiento de rodamientos para entornos especiales
Número de parte
Anillo interno / externo
Escudos
Elemento rodante
Retenedores
Elevación baja de polvo
Resistente a la abrasión
Resistencia a la corrosión y resistencia química
Resistente al calor
Vacío
Aislamiento
No magnético
Alta carga
Alta rotación
Ácido
Alcalino
Solvente
Agua de mar
Agua
Ácido clorhídrico
Ácido sulfúrico
Ácido nítrico
SE6_ _ _ ZZPR
Acero inoxidable 440C
(Recubrimiento especial de macromoléculas de fluoro)
Acero inoxidable 304
Acero inoxidable 440C
(Recubrimiento especial de macromoléculas de fluoro)
Acero inoxidable 304
(Recubrimiento especial de macromoléculas de fluoro)
Excelente
Pobre
Pobre
Pobre
Pobre
Pobre
Pobre
Pobre
Pobre
Excelente
(-100 °C~200 °C)
Excelente
Pobre
Pobre
Aceptable
Pobre
3NC6_ _ _ ZZST
Acero inoxidable 440C
Acero inoxidable 304
Cerámica
Fluororresina
Bueno
Pobre
Aceptable
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Excelente
Excelente
(-100 °C~200 °C)
Excelente
Excelente
PobrePobre
Pobre
3NC6_ _ _ ZZMD
Acero inoxidable 630
Acero inoxidable 304
Cerámica
Fluororresina
Bueno
Pobre
Bueno
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
(-100 °C~200 °C)
Excelente
Excelente
Aceptable
Pobre
Pobre
 

Información básica

Tipo Pelota Estilo de rodamiento Doble blindado Forma del anillo exterior Estándar
Precisión Clase 0 Dirección de carga Radial Número de filas de anillo de canalización Single Track
Estándares de tamaño Serie métrica Estructura de la parte del sello Doble blindado

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: La tolerancia del rodamiento se puede encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p3499.pdf
回答: La tolerancia del rodamiento se puede encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p3499.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm