(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca de inserción posterior al montaje, juego de tapones para extrusiones de aluminio de la serie 6, tapón de acero inoxidable (Números de pieza)

Tuerca de inserción posterior al montaje, juego de tapones para extrusiones de aluminio de la serie 6, tapón de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Establecer el producto más económico que cuando las tuercas y los tapones se compran por separado

  • Componentes inCAD

Especificaciones

Número de parte-M
HNTAT6-6
Número de parteM
HNTBT6345
6
HNTBTSN63456
Tipo
(B) Tuerca
(A) Tapón
HNTBT6
HNTA6
HNBST6
HNTBTSN6*
HNTASN6
*Conducto electrico

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTBT6-3
HNTBT6-4
HNTBT6-5
HNTBT6-6
HNTBTSN6-3
HNTBTSN6-4
HNTBTSN6-5
HNTBTSN6-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M
(mm)
Material Material Tratamiento de superficies Longitud de Rosca L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M3Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M4Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M5Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M6Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M3Acero inoxidableAcero inoxidable316 equivalente-3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M4Acero inoxidableAcero inoxidable316 equivalente-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M5Acero inoxidableAcero inoxidable316 equivalente-5
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10M6Acero inoxidableAcero inoxidable316 equivalente-6

Cargando…

  1. 1

Más información

HNTBT6 (Juego de acero al carbono 1010)
HNTBTSN6 (Juego de acero inoxidable 316)

Ejemplo

Conjunto de tuerca / tapón de inserción posterior al ensamblaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS6-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de tuerca Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje Nombre de la serie 6 series Función Conjunto de tuerca y tapón
Prevención de aflojamiento Ninguno Serie de extrusión Tapón de metal Extrusión No. 6
Tipo de venta Conjunto de tuerca de inserción posterior al montaje y tapón de metal