(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas de seguridad de inserción posteriores al ensamblaje con ballesta para extrusiones de aluminio de la serie 6

Tuercas de seguridad de inserción posteriores al ensamblaje con ballesta para extrusiones de aluminio de la serie 6
  • Descuento por volumen

Tiene el resorte de hoja soldado a la tuerca de inserción posterior al ensamblaje para facilitar el posicionamiento.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Contratuercas de inserción post-ensamblaje con ballesta -para extrusiones de aluminio serie HFS6-: imagen relacionada
· Materiales
Parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Cuerpo principal1010 acero al carbonoCromato trivalente
parte del alaAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-M
HNTR6-6
Número de parteMAccesorios
HNTRP66Tornillo de fijación M4x4 para bloqueo
Tornillo de fijación 1 pieza

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTRP6-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tuercas de seguridad de inserción posteriores al ensamblaje con ballesta -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS6-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de tuerca Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje Nombre de la serie 6 series Hilo Nominal M(mm) M6
Función Tuercas de seguridad Material Acero Prevención de aflojamiento Ninguno
Material 1010 Equivalente de acero al carbono, acero inoxidable con parte de ala304 Tratamiento de superficies Cromado trivalente Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 6 Longitud de Rosca L(mm) 6 Tipo de venta Tuercas de seguridad de inserción posteriores al ensamblaje con ballestas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HNTRP6-6 de la serie Tuercas de seguridad de inserción posteriores al ensamblaje con ballesta para extrusiones de aluminio de la serie 6.