(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Puede usarse para refuerzo de extrusiones de conexión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
HPTSS | Acero bajo en carbón | Cromado brillante |
HPTSSL | ||
HPTSD | ||
SHPTSS | Acero inoxidable 304 | - |
SHPTSSL | ||
SHPTSD |
Número de parte |
HPTSS6 |
Número de parte | Masa g | T | Tornillo y tuerca aplicables | |||
Tornillo | Cantidad | Tuerca | Cantidad | |||
HPTSS6 | 32 | 3.2 | M6-10 | 2 | M6 | 2 |
SHPTSS6 | 3 | |||||
HPTSSL6 | 64 | 3.2 | 4 | 4 | ||
SHPTSSL6 | 3 | |||||
HPTSD6 | 70 | 3.2 | ||||
SHPTSD6 | 3 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HPTSD6 |
HPTSD6-SET |
HPTSS6 |
HPTSS6-SET |
HPTSSL6 |
HPTSSL6-SET |
SHPTSD6-SET |
SHPTSS6 |
SHPTSS6-SET |
SHPTSSL6 |
SHPTSSL6-SET |
Número de Parte |
---|
Cargando…
A | Tipo cuadrado | Serie de extrusión | Para la serie HFS6 | Detalles del material | Acero inoxidable 304 |
---|---|---|---|---|---|
Serie de extrusión | HFS | Extrusión No. | 6 | Tornillos Aplicables | Tornillos M6 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente