(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se puede utilizar para reforzar extrusiones de aluminio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
HPTCUL | Acero bajo en carbón | Cromato trivalente |
HPTUL | ||
HPTWUL | ||
SHPTCUL | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte |
HPTSS8-45 |
Número de parte | Masa g | T | Tornillo y tuerca aplicables | |||
Tornillo | Cantidad | Tuerca | Cantidad | |||
HPTCUL8* | 360 | 3.2 | M8-15 | 4 | M8 | 4 |
SHPTCUL8* | 3 | 4 | 4 | |||
HPTUL8-45 | 1760 | 3.2 | 7 | 7 | ||
HPTWUL8-45 | 1758 | 12 | 12 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HPTCUL8 |
HPTCUL8-SET |
HPTUL8-45 |
HPTUL8-45-SET |
HPTWUL8-45 |
HPTWUL8-45-SET |
SHPTCUL8 |
SHPTCUL8-SET |
Número de Parte |
---|
Cargando…
A | Tipo de esquina | Tipo de forma | Cuadrado, C chaflán | Detalles del material | Acero inoxidable 304 |
---|---|---|---|---|---|
Serie de extrusión | HFS | Tornillos Aplicables | Tornillos M8 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente