(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de chapa - Serie 8, en forma de L

Soportes de chapa metálica -Para la serie HFS8- -L-Shape-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HPTLNAcero bajo en carbónCromato trivalente
HPTLSAcero bajo en carbónCromado brillante
HPTLD
SHPTLNAcero inoxidable 304-
SHPTLS

 

Especificaciones

Número de parte
HPTSS8
Número de parteMasa (g)TTornillo y tuerca aplicables
TornilloCantidadTuercaCantidad
HPTLN8503.2M8-153M83
SHPTLN83
HPTLS8893.244
SHPTLS83
HPTLD84453.288

Modificaciones

Soportes de chapa metálica -Para la serie HFS8- -L-Shape-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HPTLD8
HPTLD8-SET
HPTLN8
HPTLN8-SET
HPTLS8
HPTLS8-SET
SHPTLN8
SHPTLN8-SET
SHPTLS8
SHPTLS8-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Accesorios Número de agujeros de conexión de extrusión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroCromado trivalenteNo provisto8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AceroCromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroCromado trivalenteNo provisto3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AceroCromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroCromado trivalenteNo provisto4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-AceroCromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNo provistoNo provisto3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNo provistoNo provisto4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Acero inoxidableNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)4

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes de chapa metálica -Para la serie HFS8- -L-Shape-: Imagen relacionada
 

Información básica

A Tipo L Tipo de forma Tipo en forma de L Detalles del material Acero inoxidable 304
Serie de extrusión HFS Extrusión No. 8 Tornillos Aplicables Tornillos M8