(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Dedos para pinzas de aire: montaje directo, plano

Dedos para pinzas de aire: montaje directo, plano

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Dedos para pinzas de aire: montaje directo, plano
  • Dedos para pinzas de aire: montaje directo, plano

Dedos de forma plana que tienen un margen de 0.3 mm en un lado. Fácil selección al especificar el tamaño del pin de referencia.

  • Componentes inCAD
Dedos para pinzas de aire: montaje directo, plano: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
YFTBAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de cabeza hueca hexagonal: 2 piezas
Pin de ubicación
YFTMNiquelado electrolítico
[ ! ]El pasador de ubicación se ajusta a presión en el orificio del pasador antes del envío.

Especificaciones

Número de parte-P-L
YFTB4-P5.5-L11
■ Dimensión común
Pinza (Nominal)P1AX1X2GK1K2M1
4510.524.52.555.5M2
6611.52.55.535.56.7M3

Pinza (Nominal)Pinza Aplicable
4ACHK4-N, ACHK4-D, ACHE4-N
6ACHK6-N, ACHK6-D, ACHE6-N
■ Cuerpo de la pinza: carrera de 4 mm (carrera unilateral: 2 mm)
Número de parteP
Pin de referencia 0.1 mm Incremento
L
Incremento de 1 mm
FCTZWW1
TipoPinza (Nominal)
YFTB
YFTM
43.0~4.08~292351.721.625
4.1~5.08~302.5
5.1~6.09~303
6.1~7.09~313.5
7.1~8.010~314
8.1~9.011~324.52
9.1~10.012~325
■ Cuerpo de la pinza: carrera de 6 mm (carrera unilateral: 3 mm)
Número de parteP
Pin de referencia 0.1 mm Incremento
L
Incremento de 1 mm
FCTZWW1
TipoPinza (Nominal)
YFTB
YFTM
63.0~4.08~442362.723.629
4.1~5.08~452.5
5.1~6.09~453
6.1~7.09~463.5
7.1~8.010~464
8.1~9.011~474.52
9.1~10.012~475

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
YFTB4-P[3-10/0.1]-L[8-32/1]
YFTB6-P[3-10/0.1]-L[8-47/1]
YFTM4-P[3-10/0.1]-L[8-32/1]
YFTM6-P[3-10/0.1]-L[8-47/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de trabajo P
(mm)
Nominal L
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

103 ~ 1048 ~ 32
1 Pieza(s)

15 Días o más

103 ~ 1068 ~ 47
1 Pieza(s)

15 Días o más

103 ~ 1048 ~ 32
1 Pieza(s)

15 Días o más

103 ~ 1068 ~ 47

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica:
Dedos de forma plana con un margen de sujeción de 0,3 mm en cada lado.
El peso y la forma de la pieza de trabajo pueden confirmarse especificando P Dimention.

Ejemplo

Dedos para pinzas de aire: montaje directo, plano: imagen relacionada
Montaje de chapa / soporte LRCCB-ASW (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipos Garra Tipo de punta de perilla Forma plana Método de montaje de perillas Montaje directo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm