(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro sin varilla de lectura de carrera con freno Serie ML2B

Cilindro sin varilla de lectura de carrera con freno Serie ML2B
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cilindro sin vástago con freno que se puede medir mientras se mueve.
· Un cilindro con un posicionamiento altamente repetible mediante la incorporación de un mecanismo de freno y un sensor de carrera en un cilindro sin vástago tipo junta mecánica (precisión de parada ± 0.5 mm).
"Mecanismo de freno"
· Se adopta el método de bloqueo de combinación de presión de resorte / aire.
· Se puede bloquear en ambas direcciones.
"Cilindro sin vástago"
· Variaciones de puertos de tuberías altamente flexibles.
· Tipo de tubería centralizada (Aire para conducción).
· Diseño que ahorra espacio con interruptor automático que se ajusta dentro del cuerpo principal.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

 
Número de Parte
ML2B25-100L
ML2B25-1200L
ML2B25-1500
ML2B25-150L
ML2B25-2000-Z73
ML2B25-2000L
ML2B25-200L
ML2B25-300L
ML2B25-400L
ML2B25-500-Z80L
ML2B25-500L
ML2B25-500L-Y7PW
ML2B25-600L
ML2B25-700
ML2B25-700L
ML2B25-800
ML2B32-1000
ML2B32-100L
ML2B32-1600
ML2B32-2000L
ML2B32-400L
ML2B32-500L-Z73
ML2B32-600L-Z73L
ML2B32-700
ML2B32S-1000L
ML2B32S-300L
ML2B40-1200L
ML2B40-1800L
ML2B40-200L
ML2B40-200L-Y7NWL
ML2B40-200L-Y7PWL
ML2B40-250L
ML2B40-300L
ML2B40-500L
ML2B40-600L
ML2B40-700-Z73
ML2B40B-2000L
ML2B40S-1000L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
ID del cilindro
(Ø)
Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Bloque final Método de control
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-20 to 39.920.4--73-Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoLCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1,20020 to 39.920.4--73-Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoLCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1,50020 to 39.920.4--73-Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-20 to 39.920.4--73-Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoLCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2,00020 to 39.920.4--73-Z730.52 piezasNingunoCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2,00020 to 39.920.4--73-Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoLCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-20 to 39.920.4--73-Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoLCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-20 to 39.920.4--73-Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoLCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

40020 to 39.920.4138467325Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoLCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-20 to 39.920.4--73-Z8032 piezasNingunoCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-20 to 39.920.4--73-Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoLCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-20 to 39.920.4--73-Y7PW0.52 piezasLCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

60020 to 39.920.4--73-Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoLCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

70020 to 39.920.4--73-Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

70020 to 39.920.4--73-Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoLCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

80020 to 39.920.4--73-Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1,00020 to 39.9---88-Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-20 to 39.9---88-Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoLCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

160020 to 39.9---88-Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2,00020 to 39.9---88-Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoLCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-20 to 39.9---88-Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoLCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-20 to 39.9---88-Z730.52 piezasLCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

60020 to 39.9---88-Z7332 piezasLCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

70020 to 39.9---88-Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNingunoCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1,00020 to 39.9---88-Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoLCon escala (sin freno)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-20 to 39.9---88-Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoLCon escala (sin freno)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1,20040 to 5751.0----Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoLCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1,80040 to 5751.0----Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoLCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-40 to 5751.0----Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoLCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-40 to 5751.0----Y7NW32 piezasLCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-40 to 5751.0----Y7PW32 piezasLCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-40 to 5751.0----Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoLCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-40 to 5751.0----Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoLCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-40 to 5751.0----Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoLCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

60040 to 5751.0----Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoLCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

70040 to 5751.0----Z730.52 piezasNingunoCon freno y escala
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2,00040 to 5751.0----Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoLCon freno (sin escala)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1,00040 to 5751.0----Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoLCon escala (sin freno)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cilindro sin vástago Material de mesa Aleación de aluminio Tipo de junta de cilindro sin vástago Articulado mecánicamente
Ambiente Uso genera Tratamiento de superficie de mesa Anodizado duro Guía Guía rodante
Presión operacional(MPa) 0.1 a 0.8 Conector de cable Ninguno titular de ajuste soporte de montaje N/A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico