(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Indicador de 2 colores con detector magnético de estado sólido de salida de diagnóstico, estilo de montaje en riel, D-F79F

Indicador de 2 colores con detector magnético de estado sólido de salida de diagnóstico, estilo de montaje en riel, D-F79F
  • Descuento por volumen

Dado que la señal de salida de diagnóstico se puede detectar en el área de visualización roja, el desplazamiento de la posición de detección se puede confirmar en el lado del PLC (controlador lógico programable).

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

D-F79F

Número de Parte
D-F79F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cableado 4 hilos Tipo de salida Tipo NPN Longitud del cable(m) 0.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo D-F79F de la serie Indicador de 2 colores con detector magnético de estado sólido de salida de diagnóstico, estilo de montaje en riel, D-F79F.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico