(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conexión de tubería: unión hexagonal, hembra, roscada, alta presión

Conexión de tubería: unión hexagonal, hembra, roscada, alta presión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Accesorios de tornillo de alta presión con máx. Presión de funcionamiento de 20.6 MPa

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de alta presión - Zócalo, hexágono: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SGPSHAcero al carbono 1025

Especificaciones

Número de pieza
SGPPEH6A
SGPSDJ12
[ ! ]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
Número de piezaRc (PT)B(ℓ)(D)(L)
TipoNúmero
SGPSH8A1/4228.52228
10A3/8278.52733
15A1/23293237
20A3/438113842
25A146124645
32A1 1/458145552

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGPSH8A
SGPSH10A
SGPSH15A
SGPSH20A
SGPSH25A
SGPSH32A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero al carbono 1025 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 20.6 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Enchufes hexagonales Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite Rango de temperatura de funcionamiento(℃) ::350 Tipo Adecuado