(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías de instrumentación con tapón de cabeza hexagonal de acero galvanizado con sellador de roscas, NPT macho

Accesorios para tuberías de instrumentación con tapón de cabeza hexagonal de acero galvanizado con sellador de roscas, NPT macho

Las roscas macho de estos accesorios de tubería con tapón de cabeza hexagonal de acero tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Los accesorios de instrumentación están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero galvanizado tiene buena resistencia y buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 5625acero galvanizadoinstrumentaciónenchufe de cabeza hexagonalenchufar1/4"mnpt1/4" npt macho8000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5626acero galvanizadoinstrumentaciónenchufe de cabeza hexagonalenchufar3/8"mnpt3/8" npt macho7800 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5627acero galvanizadoinstrumentaciónenchufe de cabeza hexagonalenchufar1/2"mnpt1/2" npt macho7700 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5628acero galvanizadoinstrumentaciónenchufe de cabeza hexagonalenchufar3/4"mnpt3/4" npt macho7300 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-5625
ZUSA-PF-5626
ZUSA-PF-5627
ZUSA-PF-5628
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Hilo Nominal M1 Conexión A
1 Pieza(s)

Presupuesto

55.1721/4B(8A)1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

53.7933/8B(10A)3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

53.1031/2B(15A)1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

51 Días

50.3453/4B(20A)3/4" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo de conección Hilo (Terminal) Forma de conexión Tapones en ángulo
Rosca de conexión tipo M1 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico