(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Actuadores de un solo eje - Serie LX20 con motor incluido.

Actuadores de un solo eje - Serie LX20 con motor incluido.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Actuadores con motores marca Oriental Motor integrados, disponibilidad de configuraciones en corriente alterna o directa, se puede solicitar complementos como freno electromecánico, sensores y/o cubiertas para proteger al actuador.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Debido a la escasez de semiconductores, algunos números de parte de esta sección podrían no estar disponibles para la venta. Pedimos disculpas por cualquier otro inconveniente que esto pueda causar, para obtener ayuda e información, contáctenos.
  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
Actuador de eje único LX20 con motor, tipo estándar: Imagen relacionada
[ ! ]Para detalles sobre la dimensión del agujero, >> Haga clic aquí , >> Haga clic aquí Evite interferencias con la bandera del sensor.
・Materials
■Components
Actuator / Amplifier / Driver / Cable
Accessories: Instruction Manual for Driver
■Actuator
  Base Bloque
[M] Material Acero al carbón Material SCM
[ S ] Tratamiento de superficies Revestimiento de cromo negro a baja temperatura
[H] Dureza Endurecimiento por induccion
HRC58~64
HRC58~62
Specification of Driver >> Click here~ >> Click here
Cable Specifications >> Click here

Especificaciones

Número de parte - Tipo de motor - Tipo de conductor - Cable - Numero de sensores - Sensor y posición del riel - Longitud base L
LXM2001 - T1 - D1 - 3 - 3 - R - 200
■Standard Specifications
Número de parte Guía (mm) Diámetro del tornillo de bola (mm) Repetibilidad de posicionamiento (mm) Posicionamiento (mm) Paralelismo (mm) Reacción (mm) Momento estático permisible (N·m)
Mamá megabyte Mc
LXM2001 1 Ø6
(Suelo)
±0.003 0.02 0.01 0.003 27 27 93
LXM2005 5
LXM2001C 1
LXM2005C 5
*Allowable Static Moment Click here
■Control Functions
Nombre del Fabricante Tipo de motor Tipo de conductor Número de pieza del conjunto del controlador del motor
Selección Motor Número de pieza del fabricante Tipo de salida Freno (Nota 1) Masa (kg) Selección Fuente de alimentación Número de pieza del fabricante
Oriental
Motor
T1E Paso a paso ARM26SAK Paso α Ninguno 0.22 D1E DC24V ARD-K AR26SAK
T2E ARM46AC 0.47 D2E Fase única
AC100V
ARD-A AR46AA
T2BE ARM46MC Incluido 0.62 D2E ARD-A AR46MA
T4E PKE545AC 5 fases Ninguno 0.38 D4E RKD503-A RKS545AA
T4BE PKE545MC-A1 Incluido 0.52 D6E RKSD503M-A -
■Load Capacity / Max. Velocity Correlation Table
Número de parte Fabricante Tipo de motor Capacidad de carga (kg) Max. Velocidad (mm / seg)
Horizontal Vertical Horizontal Vertical
LXM2001
LXM2001C
Oriental
Motor
T1E 15 - 30 -
T2(B)E 2 45 50
T4(B)E 40 35
LXM2005
LXM2005C
Oriental
Motor
T1E 10 - 125 -
T2(B)E 2 200 225
T4(B)E 120 115
*Load capacity and max. velocity are reference values and may vary depending on operating conditions.
*Horizontal load capacity is for motor without brake and vertical load is for motor with brake.
*Distance for Acceleration / Deceleration: 25mm
■Motor Dimensions Table
Nombre del Fabricante Motor
Tipo
Ancho B (mm) Ancho C (mm) Longitud D (mm) Altura E
(mm)
Altura inferior F
(mm)
Oriental
Motor
T1E 14 14 70 28 -1
T2E 21 21 75 34 -8
T2BE 104.6 34 -8
T4E 53 34 -8
T4BE 82 34 -8
*E, F Value in ( ) is for Sensor & Rail Position "Left".
■Cable Configuration List
Cables come with terminal plug that directly connects with motor, amplifier and driver.
Nombre del Fabricante Tipo de motor Cable de alimentación del motor Cable de freno Cable codificador
Oriental
Motor
T1E 1 pieza CC030VA2R2 - -
T2E 1 pieza CC030VAR
T2BE 1 pieza CC030VARB (juego de cables para motor con freno electromagnético)
T4E 1 pieza CC030VPF -
T4BE 1 pieza CC030VPFB (juego de cables para motor con freno electromagnético)
■Dimensions / Actuator Body Mass
Número de parte Artículo Longitud base L (mm)
100 150 200
LXM2001
LXM2005
LXM2001C
LXM2005C
Accidente cerebrovascular efectivo (St)  30  80 130
A  20  15  40
P  60  60  60
Número de tonos  1  2  2
Número de agujeros N  4  6  6
Tipo estándar Masa corporal (kg) 0.67 0.81 0.94
Tipo de cubierta Masa corporal (kg) 0.69 0.63 0.95
*Mass shown includes actuator, coupling, sensor rail, 3 sensors and sensor flag. For motor mass, see the control function table.
(Note 1) Choose motor with brake when unit is used in vertical position.
(Note 2) When ordering "Without Driver" Type, driver is not included.
(Note3-1) When ordering "with cables" type, cables indicated in cable configuration list will be included with unit. Specifications >> Click here
(Note3-2) To use cables with length other than 3m, choose "without cable" type and order cable separately from the selection on Click here.
(Note 4-1) Sensor rail comes with the unit even when no. of sensor is specified as "none"; sensor flag will not be included.
(Note 4-2) Terminals for sensor cables is not provided. For details of sensors, see FPML24 on Click here.
Número de parte Selección
Tipo de motor Tipo de conductor Cable (Nota 3) Número de sensores (nota 4) Sensor y ubicación del riel Longitud base L (mm)
LXM2001
LXM2005
LXM2001C
LXM2005C
Seleccionar de la tabla de funciones de control Seleccionar de la tabla de funciones de control Incluido (3 m): 3
Ninguna: N
2 unidades: 2
3 unidades: 3
Ninguna: N
Derecho: R
Izquierda: L
100~200
(Paso 50)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LXM2001-T1E-D1E-3-2-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001-T1E-D1E-3-3-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001-T1E-D1E-3-N-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001-T1E-D1E-N-2-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001-T1E-D1E-N-3-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001-T1E-D1E-N-N-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001-T2BE-D2E-3-2-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001-T2BE-D2E-3-3-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001-T2BE-D2E-3-N-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001-T2BE-D2E-N-2-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001-T2BE-D2E-N-3-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001-T2BE-D2E-N-N-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001-T2E-D2E-3-2-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001-T2E-D2E-3-3-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001-T2E-D2E-3-N-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001-T2E-D2E-N-2-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001-T2E-D2E-N-3-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001-T2E-D2E-N-N-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001-T4BE-D6E-3-2-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001-T4BE-D6E-3-3-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001-T4BE-D6E-3-N-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001-T4BE-D6E-N-2-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001-T4BE-D6E-N-3-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001-T4BE-D6E-N-N-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001-T4E-D4E-3-2-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001-T4E-D4E-3-3-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001-T4E-D4E-3-N-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001-T4E-D4E-N-2-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001-T4E-D4E-N-3-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001-T4E-D4E-N-N-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001C-T1E-D1E-3-2-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001C-T1E-D1E-3-3-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001C-T1E-D1E-3-N-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001C-T1E-D1E-N-2-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001C-T1E-D1E-N-3-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001C-T1E-D1E-N-N-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001C-T2BE-D2E-3-2-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001C-T2BE-D2E-3-3-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001C-T2BE-D2E-3-N-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001C-T2BE-D2E-N-2-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001C-T2BE-D2E-N-3-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001C-T2BE-D2E-N-N-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001C-T2E-D2E-3-2-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001C-T2E-D2E-3-3-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001C-T2E-D2E-3-N-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001C-T2E-D2E-N-2-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001C-T2E-D2E-N-3-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001C-T2E-D2E-N-N-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001C-T4BE-D6E-3-2-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001C-T4BE-D6E-3-3-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001C-T4BE-D6E-3-N-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001C-T4BE-D6E-N-2-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001C-T4BE-D6E-N-3-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001C-T4BE-D6E-N-N-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001C-T4E-D4E-3-2-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001C-T4E-D4E-3-3-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001C-T4E-D4E-3-N-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001C-T4E-D4E-N-2-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001C-T4E-D4E-N-3-[L,​R]-[100,​150,​200]
LXM2001C-T4E-D4E-N-N-[L,​R]-[100,​150,​200]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dirigir
(mm)
Cubierta Ancho de la mesa
(mm)
Tensión de alimentación Velocidad máxima
(mm/s)
Tipo de motor Cable Numero de sensores Longitud total base [L]
(mm)
Sensor, posición del riel
1 Pieza(s)

15 Días o más

1No provisto29.6DC24V30Paso α, sin frenos3 (3 m)2 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1No provisto29.6DC24V30Paso α, sin frenos3 (3 m)3 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1No provisto29.6DC24V30Paso α, sin frenos3 (3 m)N (no proporcionado)100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1No provisto29.6DC24V30Paso α, sin frenosN (no proporcionado)2 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1No provisto29.6DC24V30Paso α, sin frenosN (no proporcionado)3 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1No provisto29.6DC24V30Paso α, sin frenosN (no proporcionado)N (no proporcionado)100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1No provisto29.6AC100V45α Paso, con frenos3 (3 m)2 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1No provisto29.6AC100V45α Paso, con frenos3 (3 m)3 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1No provisto29.6AC100V45α Paso, con frenos3 (3 m)N (no proporcionado)100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1No provisto29.6AC100V45α Paso, con frenosN (no proporcionado)2 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1No provisto29.6AC100V45α Paso, con frenosN (no proporcionado)3 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1No provisto29.6AC100V45α Paso, con frenosN (no proporcionado)N (no proporcionado)100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1No provisto29.6AC100V45Paso α, sin frenos3 (3 m)2 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1No provisto29.6AC100V45Paso α, sin frenos3 (3 m)3 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1No provisto29.6AC100V45Paso α, sin frenos3 (3 m)N (no proporcionado)100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1No provisto29.6AC100V45Paso α, sin frenosN (no proporcionado)2 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1No provisto29.6AC100V45Paso α, sin frenosN (no proporcionado)3 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1No provisto29.6AC100V45Paso α, sin frenosN (no proporcionado)N (no proporcionado)100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1No provisto29.6AC100V405 fases, con freno3 (3 m)2 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1No provisto29.6AC100V405 fases, con freno3 (3 m)3 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1No provisto29.6AC100V405 fases, con freno3 (3 m)N (no proporcionado)100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1No provisto29.6AC100V405 fases, con frenoN (no proporcionado)2 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1No provisto29.6AC100V405 fases, con frenoN (no proporcionado)3 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1No provisto29.6AC100V405 fases, con frenoN (no proporcionado)N (no proporcionado)100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1No provisto29.6AC100V405 fases, sin freno3 (3 m)2 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1No provisto29.6AC100V405 fases, sin freno3 (3 m)3 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1No provisto29.6AC100V405 fases, sin freno3 (3 m)N (no proporcionado)100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1No provisto29.6AC100V405 fases, sin frenoN (no proporcionado)2 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1No provisto29.6AC100V405 fases, sin frenoN (no proporcionado)3 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1No provisto29.6AC100V405 fases, sin frenoN (no proporcionado)N (no proporcionado)100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1Incluido52DC24V30Paso α, sin frenos3 (3 m)2 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1Incluido52DC24V30Paso α, sin frenos3 (3 m)3 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1Incluido52DC24V30Paso α, sin frenos3 (3 m)N (no proporcionado)100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1Incluido52DC24V30Paso α, sin frenosN (no proporcionado)2 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1Incluido52DC24V30Paso α, sin frenosN (no proporcionado)3 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1Incluido52DC24V30Paso α, sin frenosN (no proporcionado)N (no proporcionado)100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1Incluido52AC100V45α Paso, con frenos3 (3 m)2 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1Incluido52AC100V45α Paso, con frenos3 (3 m)3 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1Incluido52AC100V45α Paso, con frenos3 (3 m)N (no proporcionado)100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1Incluido52AC100V45α Paso, con frenosN (no proporcionado)2 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1Incluido52AC100V45α Paso, con frenosN (no proporcionado)3 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1Incluido52AC100V45α Paso, con frenosN (no proporcionado)N (no proporcionado)100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1Incluido52AC100V45Paso α, sin frenos3 (3 m)2 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1Incluido52AC100V45Paso α, sin frenos3 (3 m)3 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1Incluido52AC100V45Paso α, sin frenos3 (3 m)N (no proporcionado)100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1Incluido52AC100V45Paso α, sin frenosN (no proporcionado)2 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1Incluido52AC100V45Paso α, sin frenosN (no proporcionado)3 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1Incluido52AC100V45Paso α, sin frenosN (no proporcionado)N (no proporcionado)100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1Incluido52AC100V405 fases, con freno3 (3 m)2 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1Incluido52AC100V405 fases, con freno3 (3 m)3 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1Incluido52AC100V405 fases, con freno3 (3 m)N (no proporcionado)100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1Incluido52AC100V405 fases, con frenoN (no proporcionado)2 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1Incluido52AC100V405 fases, con frenoN (no proporcionado)3 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1Incluido52AC100V405 fases, con frenoN (no proporcionado)N (no proporcionado)100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1Incluido52AC100V405 fases, sin freno3 (3 m)2 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1Incluido52AC100V405 fases, sin freno3 (3 m)3 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1Incluido52AC100V405 fases, sin freno3 (3 m)N (no proporcionado)100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1Incluido52AC100V405 fases, sin frenoN (no proporcionado)2 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1Incluido52AC100V405 fases, sin frenoN (no proporcionado)3 piezas100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1Incluido52AC100V405 fases, sin frenoN (no proporcionado)N (no proporcionado)100 ~ 200Derecha [R] / Izquierda [L]

Cargando…

 

Información básica

Costo eficiente Estándar Cuerpo principal, componentes periféricos Cuerpo principal Nominal (altura) 20
Precisión Grado de precisión Orientación de montaje del motor Recto Grasa Estándar
Con o sin motores Motor paso a paso Con o sin unidad de lubricante No provisto Diámetro del eje del tornillo de bola(Ø) 6
Longitud de la mesa(mm) 33.2 Método de manejo Tornillo de bola de tierra Material deslizante Acero al cromo molibdeno
Slider Surface Finish Baja temperatura cromo negro Clasificación de carga básica, clasificación dinámica(N) 3277 Clasificación de carga básica, clasificación estática(N) 6199
Momento estático admisible MP(N•m) 27 Momento estático admisible MY(N•m) 27 Momento estático admisible MR(N•m) 93
Repetibilidad de posicionamiento(µm) ±3 Precisión de posicionamiento(µm) 20 Paralelismo en ejecución(µm) 10
Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) 0::50

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: La vida teórica se puede calcular utilizando las fórmulas que se encuentran en: https://us.misumi-ec.com/pdf/tech/mech/US2010_fa_p3495_3498.pdf?KWSearch=actuator+life
回答: La vida teórica se puede calcular utilizando las fórmulas que se encuentran en: https://us.misumi-ec.com/pdf/tech/mech/US2010_fa_p3495_3498.pdf?KWSearch=actuator+life

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico