(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector articulado - un toque, conjunto macho/hembra

Conector articulado - un toque, conjunto macho/hembra

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se pueden insertar múltiples tubos en este conector articulado de un toque a la vez.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Conector articulado de un toque - Conjunto macho / hembra: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: poliacetal
[A] Accesorios: T, banda de conector tipo H (2 piezas cada uno)

Especificaciones

Número de parte
JCPP6
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteD2B1B2B3L1L2C1C2F1F2JÁrea seccional efectiva (mm 2 )Masa
(g)
TipoD1
QCSW4436.714.122.62212111111.813.8104.211
6637.514.523221211.611.612.213.81010.411
8853.920.733.2291718.118.117.219.51410.931

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
QCSW4
QCSW6
QCSW8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo aplicable OD
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

108
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo aplicable OD
(φ)

Cargando…

  1. 1

Más información

Conector articulado de un toque - Conjunto macho / hembra: imagen relacionada

Información básica

Tipo Estándar Material Poliacetal Fluido Aplicable Aire
Macho femenino Conjunto masculino y femenino Tipo de hilo Conectores de un toque Entorno operativo, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Presión máxima de funcionamiento(MPa) ::0.9

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm