(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acoplador Cam-Lock serie 633 Vástago de manguera 633-C

Acoplador Cam-Lock serie 633 Vástago de manguera 633-C
  • Descuento por volumen

La Varilla de manguera 633-C con acoplador serie 633 de la cerradura de levas es fabricada por Toyox, que cuenta con un historial probado en Japón por sus mangueras de resina de alta calidad.
· Materiales: aleación de aluminio
· Tipo de conexión: tornillo macho
· Tipo estándar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
633-C-1-1/2-AL
633-C-1-1/4-AL
633-C-1-AL
633-C-2-1/2-AL
633-C-2-AL
633-C-3/4-AL
633-C-3-AL
633-C-4-AL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro nominal en pulgadas Rango de presión de funcionamiento de referencia (a 23°C)
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2-0.1~1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4-0.1~1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101-0.1~1.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102 1/2-0.1~1.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102-0.1~1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4-0.1~1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103-0.1~0.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104-0.1~0.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Aleación de aluminio Material de la junta Buna-N
Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Químico / Gases inertes / Gas para equipos de soplado / Gas activado Adaptador / acoplador Acoplador Estructura de la válvula Tipo de apertura de pasajes dobles
Tipo de hilo Mango de manguera Entorno operativo, aplicaciones Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico