(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplador S Serie KK tipo de rosca macho (P)【5 piezas por paquete】

Acoplador S Serie KK tipo de rosca macho (P)
  • Descuento por volumen

Acoplador S Serie KK enchufe.
[Características]
· Tipo de rosca macho.
· Duplique la fuerza de extracción del conector / enchufe del producto convencional.
· Construido sin el uso de bolas de acero, lo que le da un área efectiva grande y un diseño de cuerpo delgado que no restringirá la ruta de flujo.
· La pérdida de área efectiva se minimiza porque no hay un resorte de válvula para bloquear la ruta de flujo.
· Anillo de cierre: PBT resistente a los golpes.
· La configuración final de la válvula de retención facilita un efecto rectificador.
· Utiliza el contacto superficial para lograr un sellado confiable.
· Equipado de serie con una cubierta de manga (excluyendo la serie KK2).

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KK2P-01MS
KK2P-M5M
KK3P-01MS
KK3P-02MS
KK3P-03MS
KK4P-01MS
KK4P-02MS
KK4P-03MS
KK4P-04MS
KK6P-03MS
KK6P-04MS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño del cuerpo Diámetro del agujero de conexión de tubería

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

M5R 1/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

M5M5 × 0.8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1/8R 1/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1/8R 1/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/8R 3/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/4R 1/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1/4R 1/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1/4R 3/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1/4R 1/2

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/2R 3/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1/2R 1/2
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño del cuerpo Diámetro del agujero de conexión de tubería

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo C36000 Latón Fluido Aplicable Agua / Aire
Macho femenino Enchufe Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único Tipo de hilo Tipo roscado
Entorno operativo, aplicaciones Estándar Con o sin válvula de retención Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico