(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerradura magnética - Perfil delgado a prueba de polvo. (Números de pieza)

Cerradura magnética - Perfil delgado a prueba de polvo.
  • Descuento por volumen

Tipo de baja generación de partículas hecho de poliacetal con 5,3 mm de ancho.

  • Componentes inCAD
Capturas de imán a prueba de polvo - Delgadas: imagen relacionada
· Materiales
Nombre de parte[M] Material
Cuerpo principalPoliacetal
Placa de capturaAcero inoxidable 430
ImánImán de neodimio

Especificaciones

Número de parte
MGCCU1
Número de parteFuerza de retención (kgf)Masa
(g)
TipoNo.
MGCCU1114

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGCCU1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica
· La placa de retención también está recubierta de plástico para reducir aún más la generación de partículas.
 

Información básica

Categoría de tipo de imán Tipo cuadrado Fuerza de retención, fuerza de tracción(N) 9.8 Longitud(mm) 63.2
Ancho(mm) 15 Método de montaje Imposición Diámetro del orificio de instalación (d)(mm) 4.2
Superficie de montaje cuadrada con imán A Placa de captura Presencia Entorno operativo Antióxido / A prueba de polvo
Material del cuerpo Poliacetal Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno Material de placa de captura Acero inoxidable 430
Tratamiento de superficie de placa de atracción Ninguno Material de imán Neodimio Tratamiento de superficie con imán Ninguno
Altura total cuando está bloqueado(mm) 5.3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MGCCU1 de la serie Cerradura magnética - Perfil delgado a prueba de polvo..