(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cerradura magnética - Perfil delgado.【10 piezas por paquete】

Cerradura magnética - Perfil delgado.
  • Descuento por volumen

Cierres magnéticos finos y de resina de 7 mm de espesor

  • Componentes inCAD
Capturas de imán delgado: imagen relacionada
· Materiales
Nombre de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Cuerpo principalResina ABS Resina-
Placa de capturaAcero bajo en carbónRevestimiento de cromo
ImánFerrito-

Especificaciones

Número de parte
MGCBU49
[ ! ]10 piezas por paquete. Se debe anotar la cantidad del pedido.
Número de partePAtFBP1Fuerza de retención (kgf)Masa (g)
TipoL
MGCBU4934176.516.524130.915
594423.56.72334202.033
705524.57.72445303.549
[ ! ]10 piezas por paquete.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGCBU49
MGCBU59
MGCBU70
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSFuerza de retención, fuerza de tracción
(N)
Longitud
(mm)
Ancho A
(mm)
Altura total cuando está bloqueado
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

108.8249176

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1019.65923.56.2

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1034.37024.57.2

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Delgado Categoría de tipo de imán Tipo cuadrado Método de montaje Imposición
Diámetro del orificio de instalación (d)(mm) 3.5 Superficie de montaje cuadrada con imán A Placa de captura Presencia
Entorno operativo Estándar Material del cuerpo Resina ABS Resina Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno
Material de placa de captura Acero bajo en carbón Tratamiento de superficie de placa de atracción Cromado Material de imán Ferrito
Tratamiento de superficie con imán Ninguno