(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tipo de montaje exterior con una manija diseñada para ser plegable teniendo en cuenta la seguridad
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
UWFASN | Acero al carbón 1045 | Revestimiento de cromo |
UWFASNS | Acero inoxidable 304 | Superficie pulida |
Número de parte |
UWFASN138 |
Número de parte | L1 | Carga permisible (N) | Masa (g) | |
Tipo | L | |||
UWFASN (Acero) UWFASNS (Acero inoxidable) | 138 | 100 | 650 | 150 |
158 | 120 | 550 | 160 | |
180 | 142 | 520 | 180 | |
218 | 180 | 500 | 200 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
UWFASN138 |
UWFASN158 |
UWFASN180 |
UWFASN218 |
UWFASNS138 |
UWFASNS158 |
UWFASNS180 |
UWFASNS218 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Categoría de tipo de superficie | En forma de U | Tipo en forma de U | Tiradores plegables | Funcion adicional | Tipo plegable / Plegable |
---|---|---|---|---|---|
Método de montaje | Agujero circular | Espesor de agarre(mm) | 10 | Altura completa(mm) | 46 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente