(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie A-1042-E.

Manijas - Serie A-1042-E.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U cuadradas laminadas en frío en acero inoxidable 304. Método de montaje: rosca interna. Longitud seleccionable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A-1042-E-1
A-1042-E-2
A-1042-E-3
A-1042-E-4
A-1042-E-5
A-1042-E-6
A-1042-E-7
A-1042-E-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso P
(mm)
H
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102885000695
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102385000696
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101885000697
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101204000699
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101104000700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101003500701
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10683500702
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101505000698
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso P
(mm)
H
(mm)
CD del producto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Recto
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304) Cuerpo principal, tratamiento superficial Pulido
Método de montaje Tornillo hembra Manejar la forma de la sección transversal Forma cuadrada Apretón(mm) 22

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico