(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material del cuerpo principal: Acero inoxidable 304
· Categoría de tipo revestido: forma de U
· Método de montaje: Orificio redondo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las manijas (chapa metálica doblada en forma de U), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte |
UWASUS100 |
Número de parte | L1 | Masa (g) | |
Tipo | L | ||
UWASUS UWSUSD | 68 | 98 | 105 |
100 | 130 | 120 | |
110 | 140 | 130 | |
120 | 150 | 135 | |
150 | 180 | 155 | |
188 | 218 | 185 | |
238 | 268 | 215 | |
288 | 318 | 235 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
UWASUS68 |
UWASUS100 |
UWASUS110 |
UWASUS120 |
UWASUS150 |
UWASUS188 |
UWASUS238 |
UWASUS288 |
UWSUSD68 |
UWSUSD100 |
UWSUSD110 |
UWSUSD120 |
UWSUSD150 |
UWSUSD188 |
UWSUSD238 |
UWSUSD288 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Categoría de tipo de superficie | En forma de U | Funcion adicional | Ninguno | Material | Acero inoxidable 304 |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Pulido | Método de montaje | Agujero circular | Espesor de agarre(mm) | 25 |
Altura completa(mm) | 30 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente