(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos - tipo B, serie 80B (Números de pieza)

Piñones de cadena de rodillos - tipo B, serie 80B
  • Descuento por volumen

Piñones con orificio del eje y chaveta ya maquinados.

  • Componentes inCAD
Piñones - Serie 80B: imagen relacionada

· Materiales
Tipo[M] Material
SP80BAcero al carbón 1045
(Punta de dientes endurecida por inducción)
[A] Accesorios: tornillo de fijación (solo para especificaciones de diámetro interior del eje Piñones - Serie 80B: imagen relacionada )



Especificaciones

Número de parte-Especificación del orificio-Diámetro del agujero del eje
SP80B20
SP80B14
-
-
N
S
-
-
42
16

Número de parteEspecificaciones del orificio del eje Diámetro del agujero del ejeDpDoHGDLMasa (g)Precio unitario
TipoNúmero de dientesS Especificación (D H8 )N Especificación (D H7 )S EspecificaciónN Especificaciones (en almacén)N Especificaciones. (Aparte de En stock)
SP80B9S

N
1425283032      74.27855844407870 - 
101525283032      82.199352-121020 - 
1115252830323538    90.16102601250 - 
12152528303235384042  98.14110671600   
131625283032353840424550106.14118771900   
141625283032353840424550114.151272150 - 
152025283032353840424550122.17135932300   
162025283032353840424550130.21432500   
172025283032353840424550138.231512950   
182025283032353840424550146.271593150 - 
192025283032353840424550154.321673400   
202025283032353840424550162.371763600   
212025283032353840424550170.421843850 - 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SP80B9-N-[25,​28,​30,​32]
SP80B9-S-14
SP80B10-N-[25,​28,​30,​32]
SP80B10-S-15
SP80B11-N-[25,​28,​30,​32,​35,​38]
SP80B11-S-15
SP80B12-N-[25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42]
SP80B12-S-15
SP80B13-N-[25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
SP80B13-S-16
SP80B14-N-[25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
SP80B14-S-16
SP80B15-N-[25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
SP80B15-S-20
SP80B16-N-[25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
SP80B16-S-20
SP80B17-N-[25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
SP80B17-S-20
SP80B18-N-[25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
SP80B18-S-20
SP80B19-N-[25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
SP80B19-S-20
SP80B20-N-[25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
SP80B20-S-20
SP80B21-N-[25,​28,​30,​32,​35,​38,​40,​42,​45,​50]
SP80B21-S-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de orificio D (o d)
(mm)
Bore Style Número de dientes
(T)
Tipo de eje Especificaciones del agujero
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 ~ 32con agujero terminado9Eje de mecanizado perforado configurableN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable9Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 ~ 32con agujero terminado10Eje de mecanizado perforado configurableN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable10Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 ~ 38con agujero terminado11Eje de mecanizado perforado configurableN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable11Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 ~ 42con agujero terminado12Eje de mecanizado perforado configurableN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable12Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 ~ 50con agujero terminado13Eje de mecanizado perforado configurableN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable13Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 ~ 50con agujero terminado14Eje de mecanizado perforado configurableN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable14Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 ~ 50con agujero terminado15Eje de mecanizado perforado configurableN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable15Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 ~ 50con agujero terminado16Eje de mecanizado perforado configurableN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable16Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 ~ 50con agujero terminado17Eje de mecanizado perforado configurableN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable17Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 ~ 50con agujero terminado18Eje de mecanizado perforado configurableN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable18Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025 ~ 50con agujero terminado19Eje de mecanizado perforado configurableN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable19Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 ~ 50con agujero terminado20Eje de mecanizado perforado configurableN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable20Agujero piloto estándarS (agujero piloto)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 ~ 50con agujero terminado21Eje de mecanizado perforado configurableN (Nueva tecla JIS + Tap)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-con taladro piloto mecanizable21Agujero piloto estándarS (agujero piloto)

Cargando…

  1. 1

 
 

Información básica

Forma de piñón Forma B Para Cadena No. (Paso de cadena) 80B (paso de 1 ") Numero de pistas Unica fila
Material Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción) Tipo de cadena RS Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico