(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Piñones de cadena de rodillos - tipo B, serie 35B

Piñones de cadena de rodillos - tipo B, serie 35B
  • Descuento por volumen

Piñones con orificio del eje y chaveta ya maquinados.

  • Componentes inCAD
Piñones - Serie 35B:Imagen relacionada

· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SP35BEquivalente al acero al carbón 1045 (punta de dientes endurecida por inducción)-
BSP35B(Óxido negro)
SSP35BAcero inoxidable 304 equivalente-
[A] Accesorios: tornillo de fijación (solo para especificaciones de diámetro interior del eje Piñones - Serie 35B:Imagen relacionada )


 

Especificaciones

Número de piezaEspecificación del orificioDiámetro del orificio del eje
SP35B16
SSP35B17

N
S

10
11
 
Número de piezaEspecificaciones del orificio del eje Diámetro del orificio del ejeDpDoHGDLMasa (g)Precio unitario
TipoNúmero de dientesEspecificación S (DH8)Especificación N (DH7)Especificación SEspecificación N
(En stock)
Especificación N
(En existencias, excepto)
SP35B9S

N
81010K             27.853221.51720660   
1081010K12            30.823424.52080   
1181010K12            33.8138272390   
1291010K1214151617        36.84130.526120   
1391010K1214151617        39.8443229   
1491010K1214151617        42.814732-   
1591010K1214151617181920     45.815135160   
1691010K121415161718192022    48.825437190   
1711  1214151617181920222425  51.845741220   
1811  1214151617181920222425  54.856044250   
1911  1214151617181920222425  57.876347280   
2011  1214151617181920222425283060.896650320   
2111  1214151617181920222425283063.916953360   
2211  1214151617181920222425283066.937256370   
2311  1214151617181920222425283069.957560380   
2411  1214151617181920222425283072.977853228430   
2511    15161718192022242528307681440   
2611    151617181920222425283079.0284450   
2811    151617181920222425283085.0790480   
3011    151617181920222425283091.1296510   
3211    151617181920222425283097.18102540   
3411         202224252830103.23109570 - 
3511         202224252830106.26112590 - 
3612         202224252830109.29115610   
3812         202224252830115.34121632510820 - 
4012         202224252830121.4127850   
BSP35B
(BSP is not compliant with S Spec.)
9N-1010K             27.853221.51720660-  
101010K12            30.823424.52080-  
111010K12            33.8138272390-  
121010K1214151617        36.84130.526120-  
131010K1214151617        39.8443229-  
141010K1214151617        42.814732--  
151010K1214151617181920     45.815135160-  
161010K121415161718192022    48.825437190-  
17  1214151617181920222425  51.845741220-- 
18  1214151617181920222425  54.856044250-  
19  1214151617181920222425  57.876347280-- 
20  1214151617181920222425283060.896650320-  
21  1214151617181920222425283063.916953360-- 
22  1214151617181920222425283066.937256370-  
23  1214151617181920222425283069.957560380-- 
24  1214151617181920222425283072.977853228430-- 
25    15161718192022242528307681440-- 
26    151617181920222425283079.0284450-- 
28    151617181920222425283085.0790480-- 
30    151617181920222425283091.1296510-- 
32    151617181920222425283097.18102540-- 
34         202224252830103.23109570-- 
35         202224252830106.26112590-- 
36         202224252830109.29115610-- 
38         202224252830115.34121632510820-- 
40         202224252830121.4127850-- 
SSP35B10S

N
810 12            30.823424.52020680   
11810 12            33.8138272390   
12910 12 15          36.84130.526120   
13910 12 1516         39.8443229   
14910 12 1516         42.814732-   
15910 12 1516         45.815135160   
16910 12 1516 18 20     48.825437190   
1711  12 1516 18 20     51.845741220 - 
1811  12 1516 18 20     54.856044250   
2011  12 1516 18 20     60.896650320   
2111  12 1516 18 20     63.916953360   
2211  12 1516 18 20     66.937256370   
2311  12 1516 18 20     69.957560380 - 
2411  12 1516 18 2022 25  72.977853228430   
3011    1516 18 2022 25  91.1296510 - 
3211    1516 18 2022 25  97.18102540 - 
4012       18 2022 25  121.4127632510850 - 
[ ! ]Para piñones con número de dientes: 17 y diámetro del eje: 25 mm, se aplica el tornillo de fijación M6. [ ! ]Al seleccionar 10K, el diámetro del orificio del eje es Ø10 y el ancho del chavetero es de 4 mm (1,8 mm de altura).
■Tabla de dimensiones de mecanizado del orificio del eje SP/SSP
Diámetro del orificio del eje.
D
chavetero
b2xt2
Tornillo de ajuste
M
103x1.44
10K4x1.84
124x1.85
14~175x2.36
18~226x2.86
24~308x3.38
■Tabla de dimensiones de mecanizado del orificio del eje BSP
Diámetro del orificio del eje.
D
chavetero
b2xt2
Tornillo de ajuste
M
103x1.44
10K,124x1.85
14~175x2.36
18~226x2.86
24~308x3.38

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BSP35B9-N-10
BSP35B10-N-10K
BSP35B10-N-[10,​12]
BSP35B11-N-10K
BSP35B11-N-[10,​12]
BSP35B12-N-[10,​12,​14,​15,​16,​17]
BSP35B13-N-[10,​12,​14,​15,​16,​17]
BSP35B14-N-[10,​12,​14,​15,​16,​17]
BSP35B15-N-[10,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
BSP35B16-N-[10,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22]
BSP35B17-N-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
BSP35B18-N-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
BSP35B19-N-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
BSP35B20-N-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30]
BSP35B21-N-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30]
BSP35B22-N-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30]
BSP35B23-N-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30]
BSP35B24-N-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30]
BSP35B25-N-[15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30]
BSP35B26-N-[15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30]
BSP35B28-N-[15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30]
BSP35B30-N-[15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30]
BSP35B32-N-[15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30]
BSP35B34-N-[20,​22,​24,​25,​28,​30]
BSP35B35-N-[20,​22,​24,​25,​28,​30]
BSP35B36-N-[20,​22,​24,​25,​28,​30]
BSP35B38-N-[20,​22,​24,​25,​28,​30]
BSP35B40-N-[20,​22,​24,​25,​28,​30]
SP35B9-N-10
SP35B9-N-10K
SP35B9-S-8
SP35B10-N-10K
SP35B10-N-[10,​12]
SP35B10-S-8
SP35B11-N-10K
SP35B11-N-[10,​12]
SP35B11-S-8
SP35B12-N-10K
SP35B12-N-[10,​12,​14,​15,​16,​17]
SP35B12-S-9
SP35B13-N-10K
SP35B13-N-[10,​12,​14,​15,​16,​17]
SP35B13-S-9
SP35B14-N-10K
SP35B14-N-[10,​12,​14,​15,​16,​17]
SP35B14-S-9
SP35B15-N-10K
SP35B15-N-[10,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
SP35B15-S-9
SP35B16-N-10K
SP35B16-N-[10,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22]
SP35B16-S-9
SP35B17-N-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
SP35B17-S-11
SP35B18-N-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
SP35B18-S-11
SP35B19-N-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
SP35B19-S-11
SP35B20-N-[12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30]
SP35B20-S-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Diámetro de orificio D (o d)
(mm)
Bore Style Número de dientes
(T)
Tipo de eje Tratamiento de superficies Especificaciones del agujero Chavetero b2 x t2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)10con agujero terminado9Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)10Kcon agujero terminado10Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)4×1.8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)10 ~ 12con agujero terminado10Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)10Kcon agujero terminado11Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)4×1.8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)10 ~ 12con agujero terminado11Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)10 ~ 17con agujero terminado12Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)10 ~ 17con agujero terminado13Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)10 ~ 17con agujero terminado14Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)10 ~ 20con agujero terminado15Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)10 ~ 22con agujero terminado16Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)12 ~ 25con agujero terminado17Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)12 ~ 25con agujero terminado18Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)12 ~ 25con agujero terminado19Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)12 ~ 30con agujero terminado20Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)12 ~ 30con agujero terminado21Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)12 ~ 30con agujero terminado22Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)12 ~ 30con agujero terminado23Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)12 ~ 30con agujero terminado24Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)15 ~ 30con agujero terminado25Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)15 ~ 30con agujero terminado26Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)15 ~ 30con agujero terminado28Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)15 ~ 30con agujero terminado30Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)15 ~ 30con agujero terminado32Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)20 ~ 30con agujero terminado34Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)20 ~ 30con agujero terminado35Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)20 ~ 30con agujero terminado36Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)20 ~ 30con agujero terminado38Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)20 ~ 30con agujero terminado40Eje de mecanizado perforado configurablePavonadoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)10con agujero terminado9Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)10Kcon agujero terminado9Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)4×1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable9Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)10Kcon agujero terminado10Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)4×1.8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)10 ~ 12con agujero terminado10Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable10Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)10Kcon agujero terminado11Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)4×1.8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)10 ~ 12con agujero terminado11Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable11Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)10Kcon agujero terminado12Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)4×1.8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)10 ~ 17con agujero terminado12Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable12Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)10Kcon agujero terminado13Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)4×1.8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)10 ~ 17con agujero terminado13Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable13Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)10Kcon agujero terminado14Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)4×1.8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)10 ~ 17con agujero terminado14Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable14Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)10Kcon agujero terminado15Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)4×1.8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)10 ~ 20con agujero terminado15Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable15Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)10Kcon agujero terminado16Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)4×1.8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)10 ~ 22con agujero terminado16Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable16Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)12 ~ 25con agujero terminado17Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable17Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)12 ~ 25con agujero terminado18Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable18Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)12 ~ 25con agujero terminado19Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable19Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)12 ~ 30con agujero terminado20Eje de mecanizado perforado configurableNingunoN (Nueva tecla JIS + Tap)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción)-con taladro piloto mecanizable20Agujero piloto estándarNingunoS (agujero piloto)-

Cargando…

 

Información básica

Forma de piñón Forma B Para Cadena No. (Paso de cadena) 35B (paso de 3/8 ") Numero de pistas Unica fila
Tipo de cadena RS

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico