(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 35B (paso de 3/8")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Forma de piñón | Forma B | Cadena No. | 35 | Numero de pistas | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero | Bore Style | Tipo de mecanizado de agujeros de eje | Tipo de cadena | Estándar |
Tipo de eje | Agujero de eje mecanizado | Tratamiento de superficies | Punta de diente endurecida por inducción | El número de tornillo de fijación | 2 |
Ángulo de posición del tornillo de fijación(°) | 120 | Variedad | Estándar (anteriormente, tipo B) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente