(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Poleas/Poleas: Polea (Sin rodamiento)
· Número de ranuras: Simple
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Ranura trapezoidal | Ranura en U | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | ||
Forma A | Forma B | Forma A | Forma B | ||
MBRDF | MBRD | MBRF | MBR | Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) |
MBRDFM | MBRDM | MBRFM | MBRM | Niquelado electrolítico | |
- | MBRDS | - | MBRS | Acero inoxidable 304 | - |
MBRDFA | MBRDA | MBRFA | MBRA | Aleación de aluminio serie 5000 | Anodizado claro |
Número de parte | Banda Radio | R | Especificaciones del orificio del eje, diámetro interno | D1 | D2 | h | W | T | L | ℓ | d | m | Aplicable Diámetro de la correa | |||
Especificar en incrementos de 1 mm | Seleccionable | |||||||||||||||
Tipo | P.D. | Trapecio | Ranura en U | H / P (H7) | N (JIS nuevo) | C (JIS antiguo) | ||||||||||
Ranura trapezoidal Una forma MBRDF MBRDFM MBRDFA Forma B MBRD MBRDM MBRDS MBRDA Ranura en U Una forma MBRF MBRFM MBRFA Forma B MBR MBRM MBRS MBRA | *15 | 1 | 4~7 | - | - | 17 | 13 | 1 | 2.2 | 5 | 11 | 3 | 12 | M3 | 2 | |
*20 | 4~12 | 22 | 18 | 16 | ||||||||||||
*30 | 8, 10 | 32 | 28 | 20 | ||||||||||||
*40 | 42 | 38 | ||||||||||||||
20 | 1.5 | 4~12 | 8, 10 | 22 | 17 | 1.5 | 3.3 | 10 | 16 | 3 | 16 | M3 | 3 | |||
30 | 5~12 | 32 | 27 | 20 | ||||||||||||
40 | 42 | 37 | ||||||||||||||
45 | 5~20 | 8~20 (8~15) | 10 | 47 | 42 | 20 | 5 | 25 | M4 | |||||||
60 | 62 | 57 | ||||||||||||||
18 | 2 | 5~12 | 8, 10 | - | 20 | 14 | 2 | 4.4 | 10 | 16 | 3 | 16 | M3 | 4 | ||
23 | 25 | 19 | 20 | |||||||||||||
28 | 30 | 24 | ||||||||||||||
30 | 32 | 26 | ||||||||||||||
40 | 42 | 36 | ||||||||||||||
45 | 5~20 | 8~20 (8~15) | 10 | 47 | 41 | 20 | 5 | 25 | M4 | |||||||
48 | 50 | 44 | ||||||||||||||
60 | 62 | 56 | ||||||||||||||
80 | 82 | 76 | ||||||||||||||
28 | 2.5 | 5~12 | 8, 10 | - | 30 | 23 | 2.5 | 5.5 | 10 | 16 | 3 | 20 | M3 | 5 | ||
40 | 5~20 | 8~20 (8~15) | 10 | 42 | 35 | 20 | 5 | 25 | M4 | |||||||
48 | 50 | 43 | ||||||||||||||
50 | 52 | 45 | ||||||||||||||
60 | 62 | 55 | ||||||||||||||
75 | 77 | 70 | ||||||||||||||
80 | 82 | 75 | ||||||||||||||
28 | 3 | 5~12 | 8, 10 | - | 30 | 22 | 3 | 6.6 | 10 | 16 | 3 | 20 | M3 | 6 | ||
38 | 40 | 32 | 20 | 5 | M4 | |||||||||||
48 | 5~20 | 8~20 (8~15) | 10 | 50 | 42 | 25 | ||||||||||
50 | 52 | 44 | ||||||||||||||
58 | 60 | 52 | ||||||||||||||
60 | 62 | 54 | ||||||||||||||
75 | 77 | 69 | ||||||||||||||
80 | 82 | 74 | ||||||||||||||
95 | 97 | 89 | ||||||||||||||
100 | 102 | 94 | ||||||||||||||
50 | 4 | 5~20 | 8~20 | 10 12 15 | 52 | 42 | 4 | 8.8 | 12 | 24 | 6 | 30 | M4 | 8 | ||
60 | 62 | 52 | (M5) | |||||||||||||
80 | 82 | 72 | *1 | |||||||||||||
100 | 102 | 92 | ||||||||||||||
120 | 122 | 112 | ||||||||||||||
60 | 5 | 5~20 | 8~20 | 10 12 15 | 62 | 50 | 5 | 11 | 15 | 27 | 6 | 30 | M4 | 10 | ||
80 | 82 | 70 | (M5) | |||||||||||||
100 | 102 | 90 | *1 | |||||||||||||
120 | 122 | 110 | ||||||||||||||
140 | 142 | 130 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MBR15-1-H6 |
MBR15-1-H[4-7/1] |
MBR15-1-P6 |
MBR15-1-P[4-7/1] |
MBR18-2-H6 |
MBR18-2-H[5-12/1] |
MBR18-2-N8 |
MBR18-2-P6 |
MBR18-2-P[5-12/1] |
MBR20-1-H6 |
MBR20-1-H[4-12/1] |
MBR20-1-P6 |
MBR20-1-P[4-12/1] |
MBR20-1.5-H6 |
MBR20-1.5-H[4-12/1] |
MBR20-1.5-N[8,10] |
MBR20-1.5-P6 |
MBR20-1.5-P[4-12/1] |
MBR23-2-H6 |
MBR23-2-H[5-12/1] |
MBR23-2-N[8,10] |
MBR23-2-NK10 |
MBR23-2-P6 |
MBR23-2-P[5-12/1] |
MBR28-2-H6 |
MBR28-2-H[5-12/1] |
MBR28-2-N[8,10] |
MBR28-2-NK10 |
MBR28-2-P6 |
MBR28-2-P[5-12/1] |
MBR28-2.5-H6 |
MBR28-2.5-H[5-12/1] |
MBR28-2.5-N[8,10] |
MBR28-2.5-NK10 |
MBR28-2.5-P6 |
MBR28-2.5-P[5-12/1] |
MBR28-3-H6 |
MBR28-3-H[5-12/1] |
MBR28-3-N[8,10] |
MBR28-3-NK10 |
MBR28-3-P6 |
MBR28-3-P[5-12/1] |
MBR30-1-H[4-12/1] |
MBR30-1-N[8,10] |
MBR30-1-NK10 |
MBR30-1-P6 |
MBR30-1-P[4-12/1] |
MBR30-1.5-H6 |
MBR30-1.5-H[5-12/1] |
MBR30-1.5-N[8,10] |
MBR30-1.5-NK10 |
MBR30-1.5-P6 |
MBR30-1.5-P[5-12/1] |
MBR30-2-H6 |
MBR30-2-H[5-12/1] |
MBR30-2-N[8,10] |
MBR30-2-NK10 |
MBR30-2-P6 |
MBR30-2-P[5-12/1] |
MBR38-3-H6 |
MBR38-3-H[5-20/1] |
MBR38-3-N[8,10] |
MBR38-3-NK10 |
MBR38-3-P6 |
MBR38-3-P[5-20/1] |
MBR40-1-H6 |
MBR40-1-H[4-12/1] |
MBR40-1-N[8,10] |
MBR40-1-NK10 |
MBR40-1-P6 |
MBR40-1-P[4-12/1] |
MBR40-1.5-H6 |
MBR40-1.5-H[5-12/1] |
MBR40-1.5-N[8,10] |
MBR40-1.5-NK10 |
MBR40-1.5-P6 |
MBR40-1.5-P[5-12/1] |
MBR40-2-H6 |
MBR40-2-H[5-12/1] |
MBR40-2-N[8,10] |
MBR40-2-NK10 |
MBR40-2-P6 |
MBR40-2-P[5-12/1] |
MBR40-2.5-H6 |
MBR40-2.5-H[5-20/1] |
MBR40-2.5-N8 |
MBR40-2.5-N[8-15/1] |
MBR40-2.5-NK10 |
MBR40-2.5-P6 |
MBR40-2.5-P[5-20/1] |
Cargando…
Poleas / ruedas locas | Poleas | Número de surcos | Simple |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente