(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controles de flujo: codo de 90 grados, estándar

Controles de flujo: codo de 90 grados, estándar

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Controladores de velocidad capaces de ajustar el flujo de aire comprimido.

  • Componentes inCAD
Válvulas de control de velocidad de flujo - 90 grados. Codo, estándar: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: tereftalato de polibutileno
Hilo: latón (niquelado)
(Para SPJNLS, acero inoxidable 304)

Especificaciones

Número de parte-Nominal-Color
SPSNL4
MNSPJS6
-
-
M5
M5

-

W
Número de parte Nominal Color (*) A B C2 E Llaves planas
H
Tamaño de la rosca
M
Masa (g)
Tipo D
SPSNL
SPJNLS
SPSNN
4 M5 B
(negro)
W
(Blanco)
19.1 (20.8) 10 (12.4) 29.45 (30.2) 9 (10) 8 M5x0.8 9
1 20.9 (23.1) 14.65 (16.2) 40.05 (38.4) 9 (10) 10 (13) R1/8 21
6 M5 20.95 (22.3) 11.2 (12.2) 29.45 (30.2) 11.2 (12.5) 8 M5x0.8 10
1 21.95 (24.1) 14.65 (15.7) 40.05 (38.4) 11.2 (12.5) 10 (13) R1/8 22
2 23.95 (25.8) 18.2 (20.0) 48 (45.7) 11.2 (12.5) 14 (16) R1/4 38 (40)
8 1 25.1 (25.3) 15.65 (15.4) 40.05 (38.4) 13.6 (14.5) 10 (13) R1/8 23
2 27.6 (27.2) 19.3 (19.0) 48 (45.7) 13.6 (14.5) 14 (16) R1/4 41
3 28.6 (29.5) 21.4 (21.3) 54.2 (52.4) 13.6 (14.5) 19 R3/8 71 (65)
10 2 29.6 (29.9) 20.8 (19.0) 48 (45.7) 16.3 (17.5) 14 (16) R1/4 46 (44)
3 30 (31.7) 23 (21.8) 54.2 (52.4) 16.3 (17.5) 19 R3/8 74 (68)
4 32.9 (33.9) 26.5 (25.2) 59.8 (58.8) 16.3 (17.5) 24 R1/2 106 (112)
12 3 35.9 (32.0) 24.7 (21.7) 54.2 (52.4) 19.7 (20.0) 19 R3/8 77 (69)
4 38.9 (35.2) 28.2 (25.7) 59.8 (58.8) 19.7 (20.0) 24 R1/2 109 (113)
[ ! ]Las dimensiones en () son para SPJNLS. * El color es aplicable solo a SPJNLS.
[ ! ]La imagen y el dibujo indican SPSNL y SPSNN. Para SPJNLS, consulte los datos CAD.
[ ! ]Para SPSNN (Medidor de entrada), el anillo es rojo.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SPJNLS4-1
SPJNLS4-M5
SPJNLS6-1
SPJNLS6-2
SPJNLS6-M5
SPJNLS8-1
SPJNLS8-2
SPJNLS8-3
SPJNLS10-2
SPJNLS10-3
SPJNLS10-4
SPJNLS12-3
SPJNLS12-4
SPSNL4-1
SPSNL4-M5
SPSNL6-1
SPSNL6-2
SPSNL6-M5
SPSNL8-1
SPSNL8-2
SPSNL8-3
SPSNL10-2
SPSNL10-3
SPSNL10-4
SPSNL12-3
SPSNL12-4
SPSNN4-1
SPSNN4-M5
SPSNN6-1
SPSNN6-2
SPSNN6-M5
SPSNN8-1
SPSNN8-2
SPSNN8-3
SPSNN10-2
SPSNN10-3
SPSNN10-4
SPSNN12-3
SPSNN12-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Tubo OD D
(mm)
Nominal del hilo M
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-41 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-4M5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-61 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-62(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-6M5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-81 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-82(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-83(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-102(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-103(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-104(R1/2)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-123(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-124(R1/2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón41 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón4M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón61 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón62(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón6M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón81 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón82(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón83(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón102(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón103(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón104(R1/2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón123(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón124(R1/2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón41 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón4M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón61 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón62(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón6M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón81 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón82(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón83(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón102(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón103(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón104(R1/2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón123(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón124(R1/2)

Cargando…

  1. 1

Más información

Válvulas de control de velocidad de flujo - 90 grados. Codo, estándar: imagen relacionada
 

Información básica

Fluido Aplicable Químico Forma del cuerpo principal Otros Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Tipo de perilla Con ranura para destornillador de punta plana Tipo de tuerca de seguridad Tuerca hexagonal
Tipo de articulación Ambos lados golpeados

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm