(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuje para conectar accesorios - resistente al calor, codo de 90°

Empuje para conectar accesorios - resistente al calor, codo de 90°
  • Descuento por volumen

Acoplamiento de un toque excelente en resistencia térmica

  • Componentes inCAD
Acoplamientos resistentes al calor de un toque - 90 grados Codo: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Junta: caucho de nitrilo

Especificaciones

Número de parte-Nominal
KPMCS6-1
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteNominalTamaño de la rosca
M
ABLC1C2EAncho a través de HÁrea seccional efectiva (mm 2 )Masa (g)
TipoD
KPMCL4M5M5x0.8319.82217.61520.7101.518
1R1/8822.824.13.521
2R1/41125.8251431
6M5M5x0.832225.319.41623121.926
1R1/882527.3928
2R1/4112828.21436
3R3/81229.829.71749
81R1/882831.320.21724.8141636
2R1/4113132.241
3R3/81232.833.71755
101R1/8832.537.823.219.529.31722.567
2R1/41135.538.83069
3R3/81238.539.578
4R1/21539.540.622104
122R1/41137.542.326.32333.42138107
3R3/81238.54339113
4R1/21541.544.122129

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KPMCL4-2
KPMCL4-M5
KPMCL6-1
KPMCL6-2
KPMCL6-3
KPMCL8-1
KPMCL8-2
KPMCL8-3
KPMCL10-2
KPMCL10-3
KPMCL10-4
KPMCL12-2
KPMCL12-3
KPMCL12-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD D (D1)
(φ)
Nominal de tornillo de conexión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1062(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1063(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1083(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10102(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10104(R1/2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10122(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10123(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10124(R1/2)

Cargando…

  1. 1

Más información

Acoplamientos resistentes al calor de un toque - 90 grados Codo: imagen relacionada
Especificaciones
TipoResistente al calorSúper resistente al calor
Fluido AplicableAire agua
Rango de temperatura de funcionamiento0~100°C0~120°C
Presión máxima de funcionamiento1.0 MPa
Nivel de vacío operativo-100 kPa
* Cuando se usa con agua, mantenga la presión de sobretensión por debajo del máximo. La calificación de presión. Para el agua, se deben utilizar insertos para tubos blandos (>> Haga clic aquí PUIT, PUSIT).
 

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material de sellado Caucho nitrilo Material de la porción del hilo Latón (niquelado electrolítico)
Aplicación Resistente al calor Fluido Aplicable Agua / Aire Rango de temperatura de funcionamiento 0::100°C

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm