(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamientos para tubos - 90 grados. Codo

Acoplamientos para tubos - 90 grados. Codo
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

Acoplamientos para tubos que tienen el manguito y la tuerca consolidados en uno

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • La serie MCLPTK será reemplazada por la serie MCLPTW
Acoplamientos para tubos - 90 grados. Codo: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 316

Especificaciones

Número de parte-T
MCPTK4-1
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteT
R (PT)
T
R(PT)
ID del tubo aplicable (mm)L1L2B1 (Llave inglesa)B2 (Llave inglesa)
TipoTubo aplicable OD (mm)
MCLPTK3.211/81.6182091210
411/82182091210
21/421211114
611/841821.591212
21/42122.51114
33/82323.51217
811/86192491414
21/421241114
33/823251217
1021/482226.5111717
33/82326.51217
41/22928.51522
1221/4102327.5111719
33/827301222
41/230301522

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCLPTK3.2-1
MCLPTK4-1
MCLPTK4-2
MCLPTK6-2
MCLPTK6-3
MCLPTK10-2
MCLPTK10-3
MCLPTK12-2
MCLPTK12-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD (mm) D
(φ)
Tamaño de la rosca A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.2R1/81.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104R1/82
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104R1/42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R1/44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R3/84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010R1/48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010R3/88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012R1/410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012R1/210

Cargando…

  1. 1

Más información

Acoplamientos para tubos - 90 grados. Codo: imagen relacionada
 

Información básica

A Codos