(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector - recto, accesorios de compresión, 316SS, serie N

Conector - recto, accesorios de compresión, 316SS, serie N
  • Descuento por volumen

Utilizable en un amplio rango de temperatura. Sin desgaste del tubo como resultado del apriete excesivo de la tuerca ciega, etc.

[Caracteristicas]
· Debido a que el producto consiste en SUS316, que tiene propiedades de alta resistencia a la corrosión, puede usarse en un amplio rango de temperatura, tanto a temperaturas bajas como altas.
· Diseñado especialmente para tubos de resina de nylon / polímero de flúor, para que el tubo no se rompa debido al ajuste excesivo de las tuercas, etc.
· No hay anormalidad en la parte conectada a menos que el tubo esté roto.
· No es necesario controlar el par de apriete de la tuerca ciega.
El accesorio utiliza SUS316, por lo que resiste el óxido.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N-1/2-PT1/2-SUS
N-1/2-PT1/4-SUS
N-1/2-PT3/8-SUS
N-1/4-PT1/4-SUS
N-1/4-PT1/8-SUS
N-1/4-PT3/8-SUS
N-1/4G-PT1/4-SUS
N-1/4G-PT1/8-SUS
N-1/4G-PT3/8-SUS
N-1/8-PT1/4-SUS
N-1/8-PT1/8-SUS
N-1/8G-PT1/4-SUS
N-1/8G-PT1/8-SUS
N-3/8-PT1/2-SUS
N-3/8-PT1/4-SUS
N-3/8-PT3/8-SUS
N-3/8G-PT1/2-SUS
N-3/8G-PT1/4-SUS
N-3/8G-PT3/8-SUS
N-4X2-PT1/4-SUS
N-4X2-PT1/8-SUS
N-4X2.5-PT1/4-SUS
N-4X2.5-PT1/8-SUS
N-6X4-PT1/4-SUS
N-6X4-PT1/8-SUS
N-6X4-PT3/8-SUS
N-8X6-PT1/4-SUS
N-8X6-PT1/8-SUS
N-8X6-PT3/8-SUS
N-10X7.5-PT1/2-SUS
N-10X7.5-PT1/4-SUS
N-10X7.5-PT3/8-SUS
N-10X8-PT1/2-SUS
N-10X8-PT1/4-SUS
N-10X8-PT3/8-SUS
N-12X9-PT1/2-SUS
N-12X9-PT1/4-SUS
N-12X9-PT3/8-SUS
N-12X10-PT1/2-SUS
N-12X10-PT1/4-SUS
N-12X10-PT3/8-SUS
N-16X13-PT1/2-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/212,7 mm9.56
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/412,7 mm9.56
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/812,7 mm9.56
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/46,35 mm4.57
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/86,35 mm4.57
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/86,35 mm4.57
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/46,35 mm3.96
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/86,35 mm3.96
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/86,35 mm3.96
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/43,18 mm2.36
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/83,18 mm2.36
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/43,18 mm1.65
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/83,18 mm1.65
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/29,53 mm6.99
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/49,53 mm6.99
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/89,53 mm6.99
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/29,53 mm6.35
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/49,53 mm6.35
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/89,53 mm6.35
1 Pieza(s)Disponible

30 Días o más

1/44 mm2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/84 mm2
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/44 mm2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/84 mm2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/46 mm4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/86 mm4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/86 mm4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/48 mm6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/88 mm6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/88 mm6
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/210 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/410 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/810 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/210 mm8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/410 mm8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/810 mm8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/212 mm9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/412 mm9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/812 mm9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/212 mm10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/412 mm10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/812 mm10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/216 mm13
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Pezón Material Acero inoxidable 316
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico