(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptadores de manguera hidráulica: conexión recta, macho, rosca PT, rosca PF

Adaptadores de manguera hidráulica: conexión recta, macho, rosca PT, rosca PF

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conectores de adaptadores para mangueras hidráulicas.

  • Componentes inCAD
Conexiones hidráulicas: rectas, macho, roscado PT, roscado PF: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
YCPFPAcero al carbono 1035Cromato trivalente
YCPFPSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
YCPT11
Número de parteT
R(PT)
F
G(PF)
L12B
TipoNo.
YCPFP
YCPFPS
11F1/81/831101314
12F1/81/434101619
13F1/83/8371017.522
21F1/41/834131314
22F1/41/437131619
23F1/43/838.51317.522
31F3/81/837151319
32F3/81/438.5151619
33F3/83/840.51517.522
34F3/81/245152027
44F1/21/248182027
46F1/23/452182232
64F3/41/250202027
66F3/43/454202236

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
YCPFP11F
YCPFP12F
YCPFP13F
YCPFP21F
YCPFP22F
YCPFP23F
YCPFP31F
YCPFP32F
YCPFP33F
YCPFP34F
YCPFP44F
YCPFP46F
YCPFP64F
YCPFP66F
YCPFPS11F
YCPFPS12F
YCPFPS21F
YCPFPS22F
YCPFPS23F
YCPFPS32F
YCPFPS33F
YCPFPS34F
YCPFPS44F
YCPFPS46F
YCPFPS64F
YCPFPS66F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Nominal del hilo T Rosca nominal F/T2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbono 1035R1/8G1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R1/8G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R1/8G3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R1/4G1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R1/4G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R1/4G3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R3/8G1/8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbono 1035R3/8G1/4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbono 1035R3/8G3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R3/8G1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R1/2G1/2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbono 1035R1/2G3/4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbono 1035R3/4G1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R3/4G3/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/8G1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/8G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/4G1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/4G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/4G3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R3/8G1/4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidable 304R3/8G3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R3/8G1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/2G1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/2G3/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R3/4G1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R3/4G3/4

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Especificaciones Fluidos aplicables Aceite, agua
Max. Presión de funcionamiento: 20.6 MPa (210 kgf/cm 2 o menos)
 

Información básica

A Recto Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho Rosca de conexión tipo M1 PT
Rosca de conexión tipo M2 PF A Derecho, macho

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico