(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: codo de 90°, JIC de 37° abocinado a métrico, serie 7205-NWO

Adaptadores de manguera hidráulica: codo de 90°, JIC de 37° abocinado a métrico, serie 7205-NWO

Brennan Industries, Inc. fue fundada en Ohio en 1953. Brennan ofrece la línea más completa de accesorios para tubos hidráulicos, adaptadores y productos relacionados disponibles en cualquier parte del mundo. Como ISO 9001: Empresa certificada 2000, todos los productos cumplen o superan las especificaciones JIC/SAE. Único en la industria, todos los productos de Brennan están marcados para su trazabilidad con un logotipo de Brennan y un código de fabricación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
7205-04-10-NWO-FG
7205-05-12-NWO-FG
7205-06-14-NWO-FG
7205-08-16-NWO-FG
7205-08-18-NWO-FG
7205-10-18-NWO-FG
7205-10-22-NWO-FG
7205-12-22-NWO-FG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca lado 1 Tamaño de rosca lado 2
1 Pieza(s)

9 Días

1/4"10mm
1 Pieza(s)

9 Días

5/16"12mm
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"14mm
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"16mm
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"18mm
1 Pieza(s)

9 Días

5/8"18mm
1 Pieza(s)

9 Días

5/8"22mm
1 Pieza(s)

9 Días

3/4"22mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero A Codo 90 ° Rosca de conexión tipo M1 Otros
Rosca de conexión tipo M2 Otros Tratamiento de superficies Galvanizado Tipo de rosca lado 2 M (Masculino)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico