(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Racor de tubería - niple, macho, roscado, alta presión

Racor de tubería - niple, macho, roscado, alta presión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Racor de tubería - niple, macho, roscado, alta presión
  • Racor de tubería - niple, macho, roscado, alta presión
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

Accesorios de tornillo de alta presión con máx. presión de funcionamiento de 20.6 MPa

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de alta presión - niple: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SGPNRJ1025 acero al carbono
SUTNRJAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de pieza
SGPPEH6A
SGPSDJ12
[ ! ]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
Número de piezaR (PT)SGPNRJSUTNRJ
TipoNúmero(ℓ)(L)(B)(ℓ)(L)(B)
SGPNRJ

SUTNRJ
6A1/8112712112912
8A1/4153517163917
10A3/8153719174119
15A1/2174323215023
20A3/4204929225328
25A1225435266236
32A1 1/4225646266847
40A1 1/2256250276951
50A2297263287264

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGPNRJ6A
SGPNRJ8A
SGPNRJ15A
SGPNRJ20A
SGPNRJ25A
SGPNRJ32A
SGPNRJ40A
SGPNRJ50A
SUTNRJ6A
SUTNRJ10A
SUTNRJ20A
SUTNRJ25A
SUTNRJ32A
SUTNRJ40A
SUTNRJ50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Hilo Nominal M1 Fluido Aplicable Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10251/8B(6A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbono 10251/4B(8A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10251/2B(15A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbono 10253/4B(20A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10251B(25A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10251 1/4B(32A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10251 1/2B(40A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10252B(50A)Agua pulsante y agua estática. / Aire / Vapor / Gas / Aceite~350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/8B(6A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)-~800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)-~800

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones de accesorios
Material de montajeAcero 1025 Acero al carbono de JIS G4051 o equivalente
Acero inoxidable 304 Acero inoxidable de tubería Acero inoxidable o equivalente
Max. Temperatura de funcionamientoAcero al carbono 1025 350°C
Acero inoxidable 304 800°C
Presión máxima de funcionamiento20,6 MPa
Tubo aplicablePlomería con tubos de acero al carbono, JIS G3454, 3455, 3456
Fontanería con tubos de acero inoxidable, tubería de acero inoxidable
* El material de acero al carbono 1025 está hecho de JIS B2316, mientras que el material de acero inoxidable 304 está hecho de JIS B2316.
[ ! ]Como los accesorios son productos fundidos, las dimensiones () como (L) y (T) son de referencia, no están garantizadas.
 

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 20.6 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Pezón hexagonal
Rosca de conexión tipo M1 R Tratamiento de superficies Ninguno Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm