(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Casquillo de unión roscado NB

Casquillo de unión roscado NB
  • Descuento por volumen

Material: C3604BD
· Fluido de trabajo: agua, aire, aceite

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NB-1021
NB-1031
NB-1032
NB-1041
NB-1042
NB-1043
NB-1062
NB-1063
NB-1064
NB-1083
NB-1084
NB-1086
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1/2B(15A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)3/4B(20A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material C3604 BD Latón (JIS) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 6.9 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Bujes / Hembra macho Rosca de conexión tipo M1 R Rosca de conexión tipo M2 Rc
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -50::150 Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico