(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Acoplamientos para tubos que tienen el manguito y la tuerca consolidados en uno
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MCUNE8-2
Número de parte |
MCUE6 |
Número de parte | Rosca R (PT) | Tubo aplicable OD (mm) | Tubo aplicable Diámetro interno (mm) | L1 | L2 | A | B | Llaves planas | ||
Tipo | No. | H1 | H2 | |||||||
MCUNE | 4-1 | 1/8 | 4 | 2.5 | 20 | 18 | 9 | 6 | 12 | 10 |
4-2 | 1/4 | 21 | 21 | 11 | 6 | 14 | 10 | |||
8-1 | 1/8 | 8 | 5 | 24 | 19 | 9 | 7.5 | 14 | 14 | |
8-2 | 1/4 | 24 | 21 | 11 | 7.5 | 14 | 14 | |||
8-3 | 3/8 | 25 | 23 | 12 | 7.5 | 17 | 14 | |||
10-2 | 1/4 | 10 | 6.5 | 26.5 | 22 | 11 | 8 | 17 | 17 | |
10-3 | 3/8 | 26.5 | 23 | 12 | 8 | 17 | 17 | |||
10-4 | 1/2 | 28.5 | 29 | 15 | 8 | 22 | 17 | |||
12-2 | 1/4 | 12 | 8 | 27.5 | 23 | 11 | 9.5 | 17 | 19 | |
12-3 | 3/8 | 30 | 27 | 12 | 9.5 | 22 | 19 | |||
12-4 | 1/2 | 30 | 30 | 15 | 9.5 | 22 | 19 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
A | Medio codo |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MCUNE8-2 de la serie Acoplamientos para tubos - media unión, codo de 90 grados.
Número de Parte |
---|
MCUNE10-3 |
MCUNE10-4 |
MCUNE12-2 |
MCUNE12-3 |
MCUNE12-4 |
MCUNE8-3 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente