(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas del eje XY motorizadas: guía lineal de bolas, perfil bajo, XYMSG

Platinas del eje XY motorizadas: guía lineal de bolas, perfil bajo, XYMSG

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Platinas del eje XY motorizadas: guía lineal de bolas, perfil bajo, XYMSG
  • Platinas del eje XY motorizadas: guía lineal de bolas, perfil bajo, XYMSG
  • Descuento por volumen

Plataformas motorizadas de eje XY con alta rigidez, alta precisión y un perfil bajo.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Hay un cambio en el modelo del motor debido al final de la producción del servomotor de la especificación actual.
    El símbolo de la opción del servomotor después del cambio será "UA" y el símbolo de la opción del servomotor "U" de la especificación actual se descontinuará a fines de julio de 2019.
    Notificación de descontinuación y presentación de nuevos productos de controlador de motor paso a paso y servomotor para el escenario motorizado MISUMI
  • Por favor, consulte el contenido en nuestro sitio web ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Etapas automáticas de eje XY - Guía lineal de bolas: Imagen relacionada
Etapas automáticas de eje XY - Guía lineal de bolas: Imagen relacionada

MSCB (Cable, se vende por separado >> Haga clic aquí)
[ M ] Material: acero inoxidable 440C
[ S ] Tratamiento de superficies: niquelado químico
[ A ] Accesorio: XYMSG413/513/430/530: SCB3-8, 4 piezas.
XYMSG615/715/650/750: SCB4-8, 4 piezas.

Especificaciones

Número de piezaSensorMotorCable
XYMSG413LA5CN
 
Número de piezaSensorEspecificaciones mecánicasEspecificación de precisión
TipoNo.Posición de cubiertaLógicaVoltaje
(V)
Tamaño de la mesaTornillo de bolaDistancia de viajePeso *3Capacidad de cargaPerpendicularidad
XYMSG413L *1


R *2
A
(TODO CAROLINA DEL NORTE)

B
(TODOS NO)

C *3
(Sensores de límite: NC
Sensores de origen: NO)
5

24
40 × 40 mmΦ 6
Plomo de 1 mm
13 milímetros1,00 kilogramos9 kgf
[88,2 N]
5 micras
51350 × 50 mm1,22 kilogramos
61560 × 60 mm15 mm1,46 kilogramos
71570 × 70 mm1,72 kilogramos
43040 × 60 mm30 mm1,40 kilogramos10 micras
53050 × 70 mm1,72 kilogramos
65060 × 100 mm50 mm2,49 kilogramos8,4 kgf
[82,3 N]
75070 × 110 mm2,92 kilogramos
*1. Posición de la Opción "L": El sensor está montado en el lado derecho de la platina (visto desde el lado del motor)
*2. Posición de la opción "R": El sensor está montado en el lado izquierdo del escenario (visto desde el lado del motor)
*3. Este es el valor cuando se selecciona la opción de motor "C".

 
Especificaciones mecánicas por tipo de motorNotas
Motor
(y controlador o amplificador)
CableResoluciónVelocidad máximaPeso del motorModelo de motorModelo de controlador/amplificadorControlador dedicado *10
Modelo del fabricante originalModelo Misumi *9
2 fases
Motor paso a paso
PA *6
(Con codificador)
P *61 micra
(A 1000 P/R)
35 mm/seg0,15 kilosARM24SAK
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
ARD-K
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
5 fases
Motor paso a paso
C *5
(Estándar)
N *72 micras *810 mm/seg0.11 kgC005C-90215P-1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
*Modelo recomendado*Modelo recomendadoTipo autónomo: serie "MSCTL102"
D *5
(Alto par)
2 micras *830 mm/seg0,20 kilosPK525HPB
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Micropaso: DFC5107P
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Micropaso:
MSDR24-MS
 
E *5
(Resolución alta)
1 micra *825 mm/seg0.11 kgPK523HPMB
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Tipo incorporado: serie "MSCTL112"
Máster *6
(Con freno electromagnético)
M *72 micras *820 mm/seg0,52 kilosPKE545MC-A1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
RKSD503M-A
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Servomotor de CAUA *6U *7
(Codificador de 18 bits)
50 mm/seg0,35 kilosHG-KR053
(Corporación Eléctrica Mitsubishi)
MR-J4-10A
(Corporación Mitsubishi Electric)
 
*5. El conductor no está incluido. Se vende por separado. Consulte la serie " MSDR ".
*6. Cuando se selecciona la opción de motor "MA", "PA" o "UA", el controlador o amplificador se incluye en el conjunto. Además, es necesario seleccionar la opción de cable “M”, “P” o “U” como cable dedicado.
*7. Cuando la opción de cable es “N”, el cable se vende por separado. Consulte la serie " MSCB ".
*8. Este valor está en paso completo.
*9. Mismo producto que el modelo del fabricante original.
*10. Los sensores de 24 V CC no se pueden operar desde el controlador MSCTL102 / MSCTL112. Al seleccionar 5 V para la configuración de voltaje, aplicar un voltaje superior a 5 V provocará rotura.
 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYMSG413-LA5-C-N
XYMSG413-LA5-D-N
XYMSG413-LA5-E-N
XYMSG413-LA5-MA-M
XYMSG413-LA5-PA-P
XYMSG413-LA24-C-N
XYMSG413-LA24-D-N
XYMSG413-LA24-E-N
XYMSG413-LA24-MA-M
XYMSG413-LA24-PA-P
XYMSG413-LB5-C-N
XYMSG413-LB5-D-N
XYMSG413-LB5-E-N
XYMSG413-LB5-MA-M
XYMSG413-LB5-PA-P
XYMSG413-LB24-C-N
XYMSG413-LB24-D-N
XYMSG413-LB24-E-N
XYMSG413-LB24-MA-M
XYMSG413-LB24-PA-P
XYMSG413-LC5-C-N
XYMSG413-LC5-D-N
XYMSG413-LC5-E-N
XYMSG413-LC5-MA-M
XYMSG413-LC5-PA-P
XYMSG413-LC24-C-N
XYMSG413-LC24-D-N
XYMSG413-LC24-E-N
XYMSG413-LC24-MA-M
XYMSG413-LC24-PA-P
XYMSG413-RA5-C-N
XYMSG413-RA5-D-N
XYMSG413-RA5-E-N
XYMSG413-RA5-MA-M
XYMSG413-RA5-PA-P
XYMSG413-RA24-C-N
XYMSG413-RA24-D-N
XYMSG413-RA24-E-N
XYMSG413-RA24-MA-M
XYMSG413-RA24-PA-P
XYMSG413-RB5-C-N
XYMSG413-RB5-D-N
XYMSG413-RB5-E-N
XYMSG413-RB5-MA-M
XYMSG413-RB5-PA-P
XYMSG413-RB24-C-N
XYMSG413-RB24-D-N
XYMSG413-RB24-E-N
XYMSG413-RB24-MA-M
XYMSG413-RB24-PA-P
XYMSG413-RC5-C-N
XYMSG413-RC5-D-N
XYMSG413-RC5-E-N
XYMSG413-RC5-MA-M
XYMSG413-RC5-PA-P
XYMSG413-RC24-C-N
XYMSG413-RC24-D-N
XYMSG413-RC24-E-N
XYMSG413-RC24-MA-M
XYMSG413-RC24-PA-P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMotor, características del motor Resolución
(µm)
Longitud de la mesa
(mm)
Ancho de la mesa
(mm)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Carga permisible
(N)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Precisión de posicionamiento
(µm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Sensores Selección de sensor Cable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases2μm4040131393.110610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaLA5Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor de pasos de 5 fases de alto torque2μm4040131393.115610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaLA5Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm4040131393.112.5610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaLA5Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Con freno de motor paso a paso de 5 fases2μm4040131393.110610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaLA5Para motor con freno (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso α1μm4040131393.117.5610.220.170.12Límite + InicioLA5Para α- Step (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases2μm4040131393.110610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaLA24Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor de pasos de 5 fases de alto torque2μm4040131393.115610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaLA24Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm4040131393.112.5610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaLA24Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Con freno de motor paso a paso de 5 fases2μm4040131393.110610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaLA24Para motor con freno (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso α1μm4040131393.117.5610.220.170.12Límite + InicioLA24Para α- Step (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases2μm4040131393.110610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaLB5Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor de pasos de 5 fases de alto torque2μm4040131393.115610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaLB5Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm4040131393.112.5610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaLB5Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Con freno de motor paso a paso de 5 fases2μm4040131393.110610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaLB5Para motor con freno (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso α1μm4040131393.117.5610.220.170.12Límite + InicioLB5Para α- Step (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases2μm4040131393.110610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaLB24Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor de pasos de 5 fases de alto torque2μm4040131393.115610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaLB24Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm4040131393.112.5610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaLB24Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Con freno de motor paso a paso de 5 fases2μm4040131393.110610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaLB24Para motor con freno (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso α1μm4040131393.117.5610.220.170.12Límite + InicioLB24Para α- Step (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases2μm4040131393.110610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaLC5Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor de pasos de 5 fases de alto torque2μm4040131393.115610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaLC5Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm4040131393.112.5610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaLC5Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Con freno de motor paso a paso de 5 fases2μm4040131393.110610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaLC5Para motor con freno (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso α1μm4040131393.117.5610.220.170.12Límite + InicioLC5Para α- Step (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases2μm4040131393.110610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaLC24Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor de pasos de 5 fases de alto torque2μm4040131393.115610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaLC24Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm4040131393.112.5610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaLC24Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Con freno de motor paso a paso de 5 fases2μm4040131393.110610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaLC24Para motor con freno (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso α1μm4040131393.117.5610.220.170.12Límite + InicioLC24Para α- Step (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases2μm4040131393.110610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaRA5Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor de pasos de 5 fases de alto torque2μm4040131393.115610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaRA5Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm4040131393.112.5610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaRA5Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Con freno de motor paso a paso de 5 fases2μm4040131393.110610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaRA5Para motor con freno (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso α1μm4040131393.117.5610.220.170.12Límite + InicioRA5Para α- Step (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases2μm4040131393.110610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaRA24Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor de pasos de 5 fases de alto torque2μm4040131393.115610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaRA24Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm4040131393.112.5610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaRA24Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Con freno de motor paso a paso de 5 fases2μm4040131393.110610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaRA24Para motor con freno (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso α1μm4040131393.117.5610.220.170.12Límite + InicioRA24Para α- Step (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases2μm4040131393.110610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaRB5Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor de pasos de 5 fases de alto torque2μm4040131393.115610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaRB5Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm4040131393.112.5610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaRB5Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Con freno de motor paso a paso de 5 fases2μm4040131393.110610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaRB5Para motor con freno (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso α1μm4040131393.117.5610.220.170.12Límite + InicioRB5Para α- Step (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases2μm4040131393.110610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaRB24Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor de pasos de 5 fases de alto torque2μm4040131393.115610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaRB24Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm4040131393.112.5610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaRB24Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Con freno de motor paso a paso de 5 fases2μm4040131393.110610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaRB24Para motor con freno (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso α1μm4040131393.117.5610.220.170.12Límite + InicioRB24Para α- Step (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases2μm4040131393.110610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaRC5Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor de pasos de 5 fases de alto torque2μm4040131393.115610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaRC5Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm4040131393.112.5610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaRC5Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Con freno de motor paso a paso de 5 fases2μm4040131393.110610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaRC5Para motor con freno (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso α1μm4040131393.117.5610.220.170.12Límite + InicioRC5Para α- Step (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases2μm4040131393.110610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaRC24Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor de pasos de 5 fases de alto torque2μm4040131393.115610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaRC24Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm4040131393.112.5610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaRC24Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Con freno de motor paso a paso de 5 fases2μm4040131393.110610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaRC24Para motor con freno (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso α1μm4040131393.117.5610.220.170.12Límite + InicioRC24Para α- Step (incluido)
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMotor, características del motor Resolución
(µm)
Longitud de la mesa
(mm)
Ancho de la mesa
(mm)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Carga permisible
(N)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Precisión de posicionamiento
(µm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Sensores Selección de sensor Cable

Cargando…

Más información

■ Tabla de aplicaciones de motor/cable

MotorCable
C, F, GN (No proporcionado)
MAM
PAP
UAU

Para el cable para C, F o G, consulte MSCB en la página 1-1735-95

■ Velocidad máxima

Motor(mm/seg)Motor(mm/seg)
C10MA15
F25PA35
G20UA50

Tenga en cuenta que la velocidad y el tiempo de posicionamiento variarán según las condiciones de uso.
Los valores que se muestran aquí son valores de referencia de MISUMI. No se garantiza el funcionamiento con estos valores.

Tornillo de alimentaciónHusillo de bolas ⌀6, paso 1
GuíaGuía de bolas lineal
Resolución *12 μm/Pulso (completo)
1 μm/Pulso (mitad)
Posicionamiento
Repetibilidad
Dentro de ±0,5 μm
Movimiento perdido1 μm o menos
Reacción0,5 μm o menos
Paralelismo15 μm o menos

 

Etapas automáticas de eje XY - Guía lineal de bolas: Imagen relacionada

Etapas automáticas de eje XY - Guía lineal de bolas: Imagen relacionada

Etapas automáticas de eje XY - Guía lineal de bolas: Imagen relacionada

Información básica

Tipo Etapas motorizadas del eje XY Material Acero inoxidable 440C Guía Lineal Ball Guide
Métodos de alimentación de mesa Tornillo de bola Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Capacidad de carga (rango)(N) 50.1~100

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico