(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Plataformas motorizadas de eje XY con alta rigidez, alta precisión y un perfil bajo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
XYMSG513-RC24-PA-P
Número de parte | − | Sensor | − | Motor | − | Cable |
XYMSG413 | − | LA5 | − | C | − | N |
Número de parte | Sensor | Especificaciones mecánicas | Especificación de precisión | |||||||
Tipo | No. | Posición de la cubierta | Lógica | Voltaje (V) | Tamaño de la mesa | Tornillo de bola | Distancia de viaje | Peso*4 | Capacidad de carga | Perpendicularidad |
XYMSG | 413 | L*1 R*2 | A (ALL N.C.) B (ALL N.O.) C*3 (Sensores de límite: NC Sensores de origen: NO) | 5 24 | 40 × 40 mm | Φ 6 Plomo 1 mm | 13 mm | 1,0 kg | 9 kgf [88.2 N] | 5 µm |
513 | 50 × 50 mm | 1,2 kg | ||||||||
615 | 60 × 60 mm | 15 mm | 1,7 kg | |||||||
715 | 70 × 70 mm | 1,8 kg | ||||||||
430 | 40 × 60 mm | 30 mm | 1,4 kg | 10 µm | ||||||
530 | 50 × 70 mm | 1,7 kg | ||||||||
650 | 60 × 100 mm | 50 mm | 2,5 kg | 8.4 kgf [82.3 N] | ||||||
750 | 70 × 110 mm | 2,7 kg |
Especificaciones mecánicas por tipo de motor | Notas | ||||||||
Motor (y controlador o amplificador) | Cable | Resolución | Max. Velocidad | Peso del motor | Modelo de motor | Modelo de controlador / amplificador | Controlador dedicado*10 | ||
Modelo original del fabricante | Modelo misumi*9 | ||||||||
2 fases Motor paso a paso | PA*6 (Con codificador) | P*6 | 1 μm (A 1000 P/R) | 35 mm / seg | 0,15 kg | ARM24SAK (ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.) | ARD-K (ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.) | ― | ― |
5 fases Motor paso a paso | C*5 (estándar) | N*7 | 2 μm*8 | 10 mm / seg | 0.11 kg | C005C-90215P-1 (ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.) | * Modelo recomendado | * Modelo recomendado | Tipo independiente: serie "MSCTL102" |
D*5 (Alto par) | 2 μm*8 | 30 mm / seg | 0,20 kg | PK525HPB (ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.) | Microstep: DFC5107P (ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.) | Microstep: MSDR24-MS | |||
E*5 (Alta resolución) | 1 μm*8 | 25 mm / seg | 0.11 kg | PK523HPMB (ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.) | Tipo incorporado: serie "MSCTL112" | ||||
MA*6 (Con freno electromagnético) | M*7 | 2 μm*8 | 20 mm / seg | 0,52 kg | PKE545MC-A1 (ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.) | RKSD503M-A (ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.) | ― | ― | |
Servomotor de CA | UA*6 | U*7 | ― (Codificador de 18 bits) | 50 mm / seg | 0,35 kg | HG-KR053 (Mitsubishi Electric Corporation) | MR-J4-10A (Mitsubishi Electric Corporation) | ― | ― |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
XYMSG513-RC24-PA-P |
Cargando…
■ Tabla de aplicación de motor / cable
Motor | Cable |
C,F,G | N (no proporcionado) |
MA | M |
PA | P |
UA | U |
Para el cable para C, F o G, consulte MSCB _en P.1-1735-95
■ Máx. velocidad
Motor | (mm / seg) | Motor | (mm / seg) |
C | 10 | MA | 15 |
F | 25 | PA | 35 |
G | 20 | UA | 50 |
Tenga en cuenta que la velocidad y el tiempo de posicionamiento variarán según las condiciones de uso.
Los valores que se muestran aquí son los valores de referencia de MISUMI. La operación a estos valores no está garantizada.
Tornillo de alimentación | Tornillo de bola ø6, plomo 1 |
Guía | Lineal Ball Guide |
Resolución*1 | 2 μm / pulso (completo) 1 μm / pulso (medio) |
Posicionamiento Repetibilidad | Dentro de ± 0.5μ m |
Movimiento perdido | 1 μm o menos |
Reacción | 0.5μm o menos |
Paralelismo | 15 μm o menos |
Tipo | Etapas motorizadas del eje XY | Material | Acero inoxidable 440C | Guía | Lineal Ball Guide |
---|---|---|---|---|---|
Métodos de alimentación de mesa | Tornillo de bola | Tratamiento de superficies | Niquelado sin electrolítico | Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno |
Capacidad de carga (rango)(N) | 50.1~100 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XYMSG513-RC24-PA-P de la serie Platinas del eje XY motorizadas: guía lineal de bolas, perfil bajo, XYMSG.
Número de Parte |
---|
XYMSG413-LA24-MA-M |
XYMSG413-LA24-PA-P |
XYMSG413-LA5-C-N |
XYMSG513-RC5-C-N |
XYMSG513-RC5-D-N |
XYMSG513-RC5-E-N |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente