(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas del eje XY motorizadas: guía lineal de bolas, perfil bajo, XYMSG (Números de pieza)

Platinas del eje XY motorizadas: guía lineal de bolas, perfil bajo, XYMSG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Plataformas motorizadas de eje XY con alta rigidez, alta precisión y un perfil bajo.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

Etapas automáticas del eje XY - Guía de bola lineal: imagen relacionada
Etapas automáticas del eje XY - Guía de bola lineal: imagen relacionada

MSCB (Cable, se vende por separado >> Haga clic aquí )
[ M ] Material: acero inoxidable 440C
[S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico
[A] Accesorio: XYMSG413/513/430/530 : SCB3-8 , 4 piezas
XYMSG615/715/650/750: SCB4-8 , 4 piezas

Especificaciones

Número de parteSensorMotorCable
XYMSG413LA5CN
 
Número de parteSensorEspecificaciones mecánicasEspecificación de precisión
TipoNo.Posición de la cubiertaLógicaVoltaje
(V)
Tamaño de la mesaTornillo de bolaDistancia de viajePeso*4Capacidad de cargaPerpendicularidad
XYMSG413L*1


R*2
A
(ALL N.C.)

B
(ALL N.O.)

C*3
(Sensores de límite: NC
Sensores de origen: NO)
5

24
40 × 40 mmΦ 6
Plomo 1 mm
13 mm1,0 kg9 kgf
[88.2 N]
5 µm
51350 × 50 mm1,2 kg
61560 × 60 mm15 mm1,7 kg
71570 × 70 mm1,8 kg
43040 × 60 mm30 mm1,4 kg10 µm
53050 × 70 mm1,7 kg
65060 × 100 mm50 mm2,5 kg8.4 kgf
[82.3 N]
75070 × 110 mm2,7 kg
* 1. Posición de la opción "L": el sensor está montado en el lado derecho del escenario (visto desde el lado del motor)
* 2. Posición de la opción "R": el sensor está montado en el lado izquierdo del escenario (visto desde el lado del motor)
* 3. Esta serie tiene 2 sensores de origen como "ORG1" y "ORG2". Consulte "Datos técnicos sobre etapas motorizadas" para obtener más información.
* 4. Este es el valor cuando se selecciona la opción de motor "C".

 
Especificaciones mecánicas por tipo de motorNotas
Motor
(y controlador o amplificador)
CableResoluciónMax. VelocidadPeso del motorModelo de motorModelo de controlador / amplificadorControlador dedicado*10
Modelo original del fabricanteModelo misumi*9
2 fases
Motor paso a paso
PA*6
(Con codificador)
P*61 μm
(A 1000 P/R)
35 mm / seg0,15 kgARM24SAK
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
ARD-K
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
5 fases
Motor paso a paso
C*5
(estándar)
N*72 μm*810 mm / seg0.11 kgC005C-90215P-1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* Modelo recomendado* Modelo recomendadoTipo independiente: serie "MSCTL102"
D*5
(Alto par)
2 μm*830 mm / seg0,20 kgPK525HPB
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Microstep: DFC5107P
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Microstep:
MSDR24-MS
 
E*5
(Alta resolución)
1 μm*825 mm / seg0.11 kgPK523HPMB
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Tipo incorporado: serie "MSCTL112"
MA*6
(Con freno electromagnético)
M*72 μm*820 mm / seg0,52 kgPKE545MC-A1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
RKSD503M-A
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Servomotor de CAUA*6U*7
(Codificador de 18 bits)
50 mm / seg0,35 kgHG-KR053
(Mitsubishi Electric Corporation)
MR-J4-10A
(Mitsubishi Electric Corporation)
 
* 5. El controlador no está incluido. Se vende por separado. Consulte la serie " MSDR ".
* 6. Cuando se selecciona la opción de motor "MA", "PA" o "UA", el controlador o amplificador se incluye como el conjunto. Además, la opción de cable "M", "P" o "U" como el cable dedicado es necesario para seleccionar.
* 7. Cuando la opción de cable "N", el cable se vende por separado. Consulte la serie " MSCB ".
* 8. Este valor está en Full Step.
* 9. Mismo producto con el modelo original del fabricante.
* 10. Los sensores de 24 V CC no pueden funcionar desde el controlador MSCTL102 / MSCTL112. Al seleccionar 5 V para la configuración de voltaje, la aplicación de un voltaje superior a 5 V provocará una rotura.
 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYMSG650-LB5-PA-P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMotor, características del motor Resolución
(µm)
Longitud de la mesa
(mm)
Ancho de la mesa
(mm)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Carga permisible
(N)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Precisión de posicionamiento
(µm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Sensores Selección de sensor Cable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso α1μm10060505084.417.51220.050.050.05Límite + InicioLB5Para α- Step (incluido)

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Tabla de aplicación de motor / cable

MotorCable
C,F,GN (no proporcionado)
MAM
PAP
UAU

Para el cable para C, F o G, consulte MSCB _en P.1-1735-95

■ Máx. velocidad

Motor(mm / seg)Motor(mm / seg)
C10MA15
F25PA35
G20UA50

Tenga en cuenta que la velocidad y el tiempo de posicionamiento variarán según las condiciones de uso.
Los valores que se muestran aquí son los valores de referencia de MISUMI. La operación a estos valores no está garantizada.

Tornillo de alimentaciónTornillo de bola ø6, plomo 1
GuíaLineal Ball Guide
Resolución*12 μm / pulso (completo)
1 μm / pulso (medio)
Posicionamiento
Repetibilidad
Dentro de ± 0.5μ m
Movimiento perdido1 μm o menos
Reacción0.5μm o menos
Paralelismo15 μm o menos

 

Etapas automáticas del eje XY - Guía de bola lineal: imagen relacionada

Etapas automáticas del eje XY - Guía de bola lineal: imagen relacionada

Etapas automáticas del eje XY - Guía de bola lineal: imagen relacionada

 

Información básica

Tipo Etapas motorizadas del eje XY Material Acero inoxidable 440C Guía Lineal Ball Guide
Métodos de alimentación de mesa Tornillo de bola Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Capacidad de carga (rango)(N) 50.1~100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XYMSG650-LB5-PA-P de la serie Platinas del eje XY motorizadas: guía lineal de bolas, perfil bajo, XYMSG.

Products like this...

Número de Parte
XYMSG413-LA24-MA-M
XYMSG413-LA24-PA-P
XYMSG413-LA5-C-N
XYMSG650-LC24-C-N
XYMSG650-LC24-D-N
XYMSG650-LC24-E-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMotor, características del motor Resolución
(µm)
Longitud de la mesa
(mm)
Ancho de la mesa
(mm)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Carga permisible
(N)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Precisión de posicionamiento
(µm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Sensores Selección de sensor Cable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Con freno de motor paso a paso de 5 fases2μm4040131393.110610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaLA24Para motor con freno (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso α1μm4040131393.117.5610.220.170.12Límite + InicioLA24Para α- Step (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases2μm4040131393.110610.220.170.12Límite + Inicio + Cerca de casaLA5Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases2μm10060505084.4101220.050.050.05Límite + Inicio + Cerca de casaLC24Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor de pasos de 5 fases de alto torque2μm10060505084.4151220.050.050.05Límite + Inicio + Cerca de casaLC24Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución1μm10060505084.412.51220.050.050.05Límite + Inicio + Cerca de casaLC24Sin cable (se vende por separado)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico