(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas motorizadas del eje X: guía lineal de bolas, perfil bajo, XMSG (Números de pieza)

Etapas motorizadas del eje X: guía lineal de bolas, perfil bajo, XMSG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Platinas motorizadas de alta precisión, alta rigidez y 20 mm de espesor disponibles a bajo costo.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

Etapas automáticas del eje X - Guía de bola lineal: imagen relacionada
Etapas automáticas del eje X - Guía de bola lineal: imagen relacionada

 

[ M ] Material: acero inoxidable 440C
[S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico
[A] Accesorios: XMSG413/513/430/530 : SCB3-8 , 4 piezas
XMSG615/715/650/750: SCB4-8 , 4 piezas

Especificaciones

Numero de parteSensorMotorCable
XMSG413LA5CM
Numero de parteSensorMotorCableEstándares MecánicosEstándares de exactitud
TipoNo.Posición de la cubiertaLógicaVoltaje
(V)
Superficie del escenario
(mm)
Distancia de viaje
(mm)
Peso * 3
(kg)
Unidireccional
Posicionamiento
Precisión (para un solo
axisstage colocado horizontalmente
Rigidez de momento
("/ N • cm)
LaminaciónBostezando
CabeceoBostezandoLaminación
XMSG413L
(estándar)
R
(Invertido)
A
(Todo NC)
B
(Todos NO)
C
(Límite
Interruptores
son NC;
Hogar
El sensor es
N.O.)
5*1
24*1
C (estándar)
D (Alto par)
E (Alta resolución)
MA*2
(Con freno)
PA*2
(αSTEP)
UA*2
(Servo motor)
N
(Cable no incluido
(se vende por separado))
M*2
(Para motor con
freno)
P*2
(Para αSTEP)
U*2
(Para servomotor)
Para la combinación de
motores y cables,
40 x 40130.56 µm o menos0.220.170.1215"10"
51350 x500.60.140.10.06
61560 x 60150.70.080.070.03
71570 x 700.90.030.030.01
43040 x 60300.612 µm o menos0.240.180.2620"15"
53050 x 700.80.120.130.1
65060 x 100501.10.050.050.05
75070 x 1101.20.030.030.03
* 1 Los sensores de 24 V CC no se pueden operar desde el controlador MSCTL102/112. Al seleccionar 5 V para la configuración de voltaje, la aplicación de un voltaje superior a 5 V provocará una rotura.
* 2 Para las opciones de motor MA y PA, el controlador está incluido en el conjunto. Para la opción de motor UA, el amplificador está incluido en el conjunto. Con la opción de motor MA, solo se puede seleccionar la opción de cable M. Con motor opcional PA, solo cable
La opción P es seleccionable. Con la opción de motor UA, solo se puede seleccionar la opción de cable U. En los tres casos, la opción de cable N (sin cable) no es seleccionable.
* 3 El valor es para el tipo C de motor.
* 4 Las especificaciones de precisión son para la configuración de un solo eje (orientación horizontal).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XMSG513-LA5-MA-M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMotor, características del motor Resolución
(µm)
Longitud de la mesa
(mm)
Ancho de la mesa
(mm)
Carrera (distancia X)
(mm)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Precisión de posicionamiento
(µm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Sensor de positioína Lógica del sensor Voltaje del sensor Cable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Con freno de motor paso a paso de 5 fases2μm50501310610.140.10.06LA (todo NC)5VPara motor con freno (incluido)

Cargando…

  1. 1

Más información

Etapas automáticas del eje X - Guía de bola lineal: imagen relacionada
■ Cuando se utiliza el Método de referencia recomendado para MSCTL102 (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo Etapas motorizadas del eje X Material Acero inoxidable 440C Guía Lineal Ball Guide
Métodos de alimentación de mesa Tornillo de bola Altura de la mesa(mm) 20 Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Capacidad de carga (rango)(N) 50.1~100 Carga permisible(N) 98
Paralelismo de mesa(µm) 15

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XMSG513-LA5-MA-M de la serie Etapas motorizadas del eje X: guía lineal de bolas, perfil bajo, XMSG.

Products like this...

Número de Parte
XMSG413-LA24-MA-M
XMSG413-LA24-PA-P
XMSG413-LA5-C-N
XMSG513-LA5-PA-P
XMSG513-LB24-C-N
XMSG513-LB24-D-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMotor, características del motor Resolución
(µm)
Longitud de la mesa
(mm)
Ancho de la mesa
(mm)
Carrera (distancia X)
(mm)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Precisión de posicionamiento
(µm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Sensor de positioína Lógica del sensor Voltaje del sensor Cable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Con freno de motor paso a paso de 5 fases2μm40401310610.220.170.12LA (todo NC)24VPara motor con freno (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Motor paso a paso] Motor paso a paso α1μm40401317.5610.220.170.12LA (todo NC)24VPara α- Step (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases2μm40401310610.220.170.12LA (todo NC)5VSin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Motor paso a paso] Motor paso a paso α1μm50501317.5610.140.10.06LA (todo NC)5VPara α- Step (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases2μm50501310610.140.10.06LB (todo NO)24VSin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases de alto torque2μm50501315610.140.10.06LB (todo NO)24VSin cable (se vende por separado)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico