(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Platinas motorizadas de alta precisión, alta rigidez y 20 mm de espesor disponibles a bajo costo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
XMSG715-RA5-E-N
Numero de parte | − | Sensor | − | Motor | − | Cable |
XMSG413 | − | LA5 | − | C | − | M |
Numero de parte | Sensor | Motor | Cable | Estándares Mecánicos | Estándares de exactitud | ||||||||||
Tipo | No. | Posición de la cubierta | Lógica | Voltaje (V) | Superficie del escenario (mm) | Distancia de viaje (mm) | Peso * 3 (kg) | Unidireccional Posicionamiento Precisión (para un solo axisstage colocado horizontalmente | Rigidez de momento ("/ N • cm) | Laminación | Bostezando | ||||
Cabeceo | Bostezando | Laminación | |||||||||||||
XMSG | 413 | L (estándar) R (Invertido) | A (Todo NC) B (Todos NO) C (Límite Interruptores son NC; Hogar El sensor es N.O.) | 5*1 24*1 | C (estándar) D (Alto par) E (Alta resolución) MA*2 (Con freno) PA*2 (αSTEP) UA*2 (Servo motor) | N (Cable no incluido (se vende por separado)) M*2 (Para motor con freno) P*2 (Para αSTEP) U*2 (Para servomotor) Para la combinación de motores y cables, | 40 x 40 | 13 | 0.5 | 6 µm o menos | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 15" | 10" |
513 | 50 x50 | 0.6 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | ||||||||||
615 | 60 x 60 | 15 | 0.7 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | |||||||||
715 | 70 x 70 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | ||||||||||
430 | 40 x 60 | 30 | 0.6 | 12 µm o menos | 0.24 | 0.18 | 0.26 | 20" | 15" | ||||||
530 | 50 x 70 | 0.8 | 0.12 | 0.13 | 0.1 | ||||||||||
650 | 60 x 100 | 50 | 1.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||||||
750 | 70 x 110 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
XMSG715-RA5-E-N |
Cargando…
Tipo | Etapas motorizadas del eje X | Material | Acero inoxidable 440C | Guía | Lineal Ball Guide |
---|---|---|---|---|---|
Métodos de alimentación de mesa | Tornillo de bola | Altura de la mesa(mm) | 20 | Tratamiento de superficies | Niquelado sin electrolítico |
Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno | Capacidad de carga (rango)(N) | 50.1~100 | Carga permisible(N) | 98 |
Paralelismo de mesa(µm) | 15 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XMSG715-RA5-E-N de la serie Etapas motorizadas del eje X: guía lineal de bolas, perfil bajo, XMSG.
Número de Parte |
---|
XMSG413-LA24-MA-M |
XMSG413-LA24-PA-P |
XMSG413-LA5-C-N |
XMSG715-RA5-MA-M |
XMSG715-RA5-PA-P |
XMSG715-RB24-C-N |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente