(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Platinas motorizadas de alta precisión, alta rigidez y 20 mm de espesor disponibles a bajo costo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
XMSG513-RC5-C-N
Numero de parte | − | Sensor | − | Motor | − | Cable |
XMSG413 | − | LA5 | − | C | − | M |
Numero de parte | Sensor | Motor | Cable | Estándares Mecánicos | Estándares de exactitud | ||||||||||
Tipo | No. | Posición de la cubierta | Lógica | Voltaje (V) | Superficie del escenario (mm) | Distancia de viaje (mm) | Peso * 3 (kg) | Unidireccional Posicionamiento Precisión (para un solo axisstage colocado horizontalmente | Rigidez de momento ("/ N • cm) | Laminación | Bostezando | ||||
Cabeceo | Bostezando | Laminación | |||||||||||||
XMSG | 413 | L (estándar) R (Invertido) | A (Todo NC) B (Todos NO) C (Límite Interruptores son NC; Hogar El sensor es N.O.) | 5*1 24*1 | C (estándar) D (Alto par) E (Alta resolución) MA*2 (Con freno) PA*2 (αSTEP) UA*2 (Servo motor) | N (Cable no incluido (se vende por separado)) M*2 (Para motor con freno) P*2 (Para αSTEP) U*2 (Para servomotor) Para la combinación de motores y cables, | 40 x 40 | 13 | 0.5 | 6 µm o menos | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 15" | 10" |
513 | 50 x50 | 0.6 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | ||||||||||
615 | 60 x 60 | 15 | 0.7 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | |||||||||
715 | 70 x 70 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | ||||||||||
430 | 40 x 60 | 30 | 0.6 | 12 µm o menos | 0.24 | 0.18 | 0.26 | 20" | 15" | ||||||
530 | 50 x 70 | 0.8 | 0.12 | 0.13 | 0.1 | ||||||||||
650 | 60 x 100 | 50 | 1.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||||||
750 | 70 x 110 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
XMSG513-RC5-C-N |
Cargando…
Tipo | Etapas motorizadas del eje X | Material | Acero inoxidable 440C | Guía | Lineal Ball Guide |
---|---|---|---|---|---|
Métodos de alimentación de mesa | Tornillo de bola | Altura de la mesa(mm) | 20 | Tratamiento de superficies | Niquelado sin electrolítico |
Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno | Capacidad de carga (rango)(N) | 50.1~100 | Carga permisible(N) | 98 |
Paralelismo de mesa(µm) | 15 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XMSG513-RC5-C-N de la serie Etapas motorizadas del eje X: guía lineal de bolas, perfil bajo, XMSG.
Número de Parte |
---|
XMSG413-LA24-MA-M |
XMSG413-LA24-PA-P |
XMSG413-LA5-C-N |
XMSG513-RC5-D-N |
XMSG513-RC5-E-N |
XMSG513-RC5-MA-M |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente