(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Carrera más larga que los estados giratorios del rodamiento de rodillos cruzados. Aplicable para carga de resistencia equivalente a gatos de laboratorio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Numero de parte |
ZHRD30-60 |
Numero de parte | Superficie del escenario (mm) | Distancia de recorrido (mm) | Recorrido por rotación del anillo (mm) | Capacidad de carga (N) | Paralelismo (µm) | Peso (kg) | Accesorios (4 piezas) | |
Tipo | No. | |||||||
ZHRD | 30-60 | 60x60 | 30 | 15 | 68.6 | 50 µm | 0.50 | SCB4-8 |
30-90 | 90x90 | 0.59 | ||||||
30-T | - | 0.42 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
ZHRD30-60 |
ZHRD30-90 |
ZHRD30-T |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Orientación de la superficie del escenario | Superficie horizontal del eje Z | Distancia de recorrido (rango de selección) | ± 10 a 30 mm | Capacidad de carga (rango)(N) | 50.1~100 |
---|---|---|---|---|---|
Mecanismo rector | Tipo helicoidal | Material de mesa | Aleación de aluminio | Tratamiento de superficie de mesa | Anodizado negro |
Carga permisible(N) | 68.6 | Distancia de viaje (distancia Z)(mm) | 30 | Superficie de la etapa del eje Z | Superficie horizontal del eje Z |
Paralelismo de mesa(µm) | 50 | Posición de la perilla de alimentación | Lado | Invertido | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente