(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Etapas que permiten una alimentación rápida en la dirección vertical y un ajuste fino en la dirección del eje X.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Numero de parte | [M] Material: | [ S ] Tratamiento de superficies |
XZLNG25 | Latón bajo en cadmio | Tratamiento con fluororresina negra |
XZLNG40 | ||
XZLNG60 | Aleación de aluminio | Anodizado negro |
Número de parte |
XZLNG60 |
Número de parte | Superficie del escenario (mm) | Distancia de recorrido (mm) | Recorrido por rotación de la perilla (mm) | Capacidad de carga (N) | Exactitud de viaje | Peso (kg) | Accesorios (4 piezas) | |
Tipo | No. | Rectitud | Tipo ML | |||||
XZLNG | 25 | 25x25 | X:±5, Z:+10 | X:0.5 Z≈14 | 9.8 | 30 µm | 0.17 | SCB2-5 |
40 | 40x40 | X:±7, Z:+10 | 0.51 | SCB3-6 | ||||
60 | 60x60 | X:±10, Z:+26 | X:0.5 Z≈20 | 0.62 | SCB4-8 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
XZLNG25 |
XZLNG40 |
XZLNG60 |
Cargando…
Etapa (Z) Orientación de superficie | X Superficie horizontal Z | Recorrido (distancia X) Rango(mm) | hasta ± 10 mm | Capacidad de carga (rango)(N) | 5~30 |
---|---|---|---|---|---|
Método de alimentación | Cremallera y piñón / Tornillo de alimentación | Mecanismo rector | Tobogán de cola de milano | Carga permisible(N) | 9.8 |
Superficie de la etapa del eje Z | Eje Z | Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno | Rectitud de la mesa(µm) | 30 |
Posición de la perilla de alimentación | Centro | Abrazadera | Estándar | Invertido | Estándar |
Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) | Mando | Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) | 0.5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente