(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Recto
· Forma del agujero: Redondo
· Tipo de agujero interior: Recto
· Número de grifos intervenidos: Sin grifo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
KJBA10-P5-L15
[M] Material | [D] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies | (1) P, L seleccionable | (2) P, L configurable | |||
Tipo | Código de material | Tipo | Código de material | ||||
Estándar Tipo (D 0 -0.02) | Equivalente de acero para herramientas (JIS) SKS93 (materia prima) | - | - | (P+0.03 +0.01) KJB (PH7) KJBH | - | (P+0.03 +0.01) KJB (PH7) KJBH | SN |
Equivalente a la herramienta de acero SKS93 (JIS) | 50~60HRC | - | A | S | |||
Equivalente a la herramienta de acero SKS93 (JIS) | 50~60HRC | Niquelado sin electrolítico | - | SM | |||
Acero inoxidable 304 | - | - | - | SS | |||
440C o 420 acero inoxidable | 45~50HRC | - | - | SSC | |||
Ajuste a presión Tipo (Dp6 ) | Equivalente a la herramienta de acero SKS93 (JIS) | 50~60HRC | - | - | (P+0.03 +0.01) KJBP (PH7) KJBPH | S | |
Equivalente a la herramienta de acero SKS93 (JIS) | 50~60HRC | Niquelado sin electrolítico | SM | ||||
Acero inoxidable 304 | - | - | SS | ||||
440C o 420 acero inoxidable | 45~50HRC | - | SSC |
Número de parte | - | P | - | L | ||||
Tipo | Código de material | D | ||||||
KJB KJB | A S | 16 10 | - - | P12 P3.97 | - - | L15 L10 |
P | H7 |
2.00~ 3.00 | +0.001 0 |
3.01~ 6.00 | +0.012 0 |
6.01~10.00 | +0.015 0 |
10.01~18.00 | +0.018 0 |
18.01~30.00 | +0.021 0 |
30.01~32.00 | +0.025 0 |
Número de parte | P | L | R | ||||
Tipo | Código de material | D | |||||
(P+0.03 +0.01) KJB | A | 10 | 3 | 10 | 1.0 | ||
4 | 10 | 15 | |||||
5 | 10 | 15 | |||||
6 | 10 | 15 | 0.5 | ||||
8 | 15 | ||||||
12 | 6 | 15 | 2.0 | ||||
8 | 15 | 20 | 0.5 | ||||
10 | 15 | ||||||
16 | 10 | 15 | 20 | 2.0 | |||
12 | 15 | 20 | 0.5 |
Número de parte | P | L | R | |||||
Tipo | Código de material | D | ||||||
(PH7) KJBH | A | 10 | 4 | 10 | 15 | 1.0 | ||
5 | 15 | |||||||
6 | 15 | 0.5 | ||||||
12 | 6 | 15 | 2.0 | |||||
8 | 15 | 20 | 0.5 | |||||
16 | 8 | 20 | 2.0 | |||||
10 | 15 | 20 | ||||||
13 | 20 | 25 | 0.5 |
Número de parte | P Incremento de 0.01 mm | L Incremento de 1 mm | R | ||||
Tipo | Código de material | D | |||||
Estándar | Ajuste a presión | ||||||
SN S SM SS[ ! ]3 SSC | S SM SS[ ! ]3 SSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 Cuando P <5 L≤Px4 Cuando P≥5 L≤Px3 | 1.0 | ||
Tipo estándar | 10 | 2.00~ 8.00 | |||||
(P+0.03 +0.01) | (PH7) | 12 | 4.00~10.00 | 2.0 | |||
KJB | KJBH | 16 | 8.00~14.00 | ||||
Tipo de ajuste a presión | 20 | 10.00~18.00 | |||||
(P+0.03 +0.01) | (PH7) | 25 | 15.00~23.00 | ||||
KJBP | KJBPH | 30[ ! ]4 | 20.00~27.00 | ||||
35[ ! ]4 | 25.00~32.00 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
KJBA10-P5-L15 |
Cargando…
Forma básica | Recto | Tipo de agujero interno | Recto | Forma del agujero | Forma redonda |
---|---|---|---|---|---|
No tocar o tocar | Sin grifo |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KJBA10-P5-L15 de la serie Bujes para jigs de Inspección - tipo orificio recto.
Número de Parte |
---|
KJBA10-P4-L10 |
KJBA10-P4-L15 |
KJBA10-P5-L10 |
KJBA10-P6-L10 |
KJBA10-P6-L15 |
KJBA10-P8-L15 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente