(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Pin multiusos
· Forma: de pasos
· Estilo de punta: Recto
· Forma del hombro: Redondo
· Longitud de la manija (mm): 50
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
[M] material [! ] 1 | [D] Dureza | Longitud de la manija (Z) fija | Longitud (Z) seleccionable de la manija | |||
Tipo | Código de material | Tipo | Código de material | |||
① Punta redonda Tipo | Acero al carbono 1045 | - | (S 0 -0.02) KJP (Sg6 ) KJPG | D | (S 0 -0.02) KJP (Sg6 ) KJPG | DZ |
Acero al carbono 1045 | 45HRC~ | DH | DHZ | |||
Acero inoxidable 304 | - | DS | - | |||
[! ] 2 Acero inoxidable 440C o 420 | 45~50HRC | DSC | - | |||
② Punta de diamante Tipo | Acero al carbono 1045 | - | (S 0 -0.02) KJP | DD | - | - |
Acero al carbono 1045 | 45HRC~ | DDH | - |
Número de parte | - | P | - | S | - | L | - | B | - | Z | ||||||
Tipo | Configuración Código de material | D | ||||||||||||||
Tapones derechos · Con paso recto | (Longitud fija del mango Z) (Longitud del mango Dimensión Z seleccionable) (Longitud fija del mango Z) (Longitud seleccionable del mango Z) | KJP KJP KJP KJPG | S SZ D DZ | 10L 16 12 16L | - - - - | P14.50 P10.20 P8.03 P20.25 | - - | S5.00 S16.00 | - - - - | L10 L30 L5 L25 | - - | B10 B20 | - - | Z40 Z30 |
S | g6 |
2.00~ 3.00 | -0.002 -0.008 |
3.01~ 6.00 | -0.004-0.012 |
6.01~10.00 | -0.005-0.014 |
10.01~18.00 | -0.006-0.017 |
18.01~29.00 | -0.007-0.020 |
S | (W) |
2.00~ 2.99 | 0.8 |
3.00~ 6.00 | 1.5 |
6.01~10.00 | 3 |
10.01~15.00 | 4 |
15.01~29.00 | 5.5 |
Número de parte | Incremento de 0.01 mm | Incremento de 1 mm | Z | M | ||||||||
Tipo | Código de material | Tipo | Forma, Código de material Dimensión Z fija | D | P | S (P> S) | L | B | Fijo | Seleccionable | ||
Dimensión Z fija | Dimensión Z seleccionable | |||||||||||
①Con punta redonda (S 0 -0.02) KJP (S g6 ) KJPG | D DH DS DSC | DZ DHZ | ②Con punta de diamante (S 0 -0.02) KJP | DD DDH | 8 | 2.50~ 6.00 | 2.00~ 5.50 | 5~25 (Cuando P ≤ 3.99) L≤Px4 Para acero inoxidable 304 L≤Px5 | 5~25 Cuando S ≤ 2.99 B≤Sx4 Para acero inoxidable 304 B≤Sx5 | 50 | * 10 20 30 40 | M4 |
10 | 2.50~ 8.00 | 2.00~ 7.50 | M5 | |||||||||
12 | 2.50~10.00 | 2.00~ 9.50 | ||||||||||
16 | 3.50~14.00 | 3.00~13.50 | ||||||||||
20 | 10.00~18.00 | 5.00~17.00 | ||||||||||
25 | 15.00~23.00 | 8.00~22.00 | ||||||||||
10L | 10.00~16.00 | 5.00~15.00 | 30 40 | |||||||||
12L | 12.00~20.00 | 6.00~19.00 | (L+B≤50) | |||||||||
16L | 16.00~25.00 | 8.00~24.00 | Para pasadores más largos, ver >> Haga clic aquí | |||||||||
20L | 20.00~30.00 | 10.00~29.00 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
KJPD8-P[2.5-6/0.01]-S[2-5.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPD10-P[2.5-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPD10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPD12-P[2.5-10/0.01]-S[2-9.5/0.01]-L[5-30/1]-B[5-25/1] |
KJPD12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPD16-P[3.5-14/0.01]-S[3-13.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPD16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPD20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-L[5-30/1]-B[5-25/1] |
KJPD20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPD25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDD8-P[2.5-6/0.01]-S[2-5.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDD10-P[2.5-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDD10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDD12-P[2.5-10/0.01]-S[2-9.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDD12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDD16-P[3.5-14/0.01]-S[3-13.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDD16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDD20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDD20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDD25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDDH8-P[2.5-6/0.01]-S[2-5.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDDH10-P[2.5-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDDH10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDDH12-P[2.5-10/0.01]-S[2-9.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDDH12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDDH16-P[3.5-14/0.01]-S[3-13.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDDH16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDDH20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDDH20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDDH25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDH8-P[2.5-6/0.01]-S[2-5.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDH10-P[2.5-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDH10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDH12-P[2.5-10/0.01]-S[2-9.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDH12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDH16-P[3.5-14/0.01]-S[3-13.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDH16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDH20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDH20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDH25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDS8-P[2.5-6/0.01]-S[2-5.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDS10-P[2.5-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDS12-P[2.5-10/0.01]-S[2-9.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDS16-P[3.5-14/0.01]-S[3-13.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDS20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDS25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDSC8-P[2.5-6/0.01]-S[2-5.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDSC10-P[2.5-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDSC12-P[2.5-10/0.01]-S[2-9.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDSC16-P[3.5-14/0.01]-S[3-13.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDSC20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDSC25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGD8-P[2.5-6/0.01]-S[2-5.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGD10-P[2.5-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGD10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGD12-P[2.5-10/0.01]-S[2-9.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGD12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGD16-P[3.5-14/0.01]-S[3-13.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGD16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGD20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
Cargando…
Tipo | Clavija de enchufe | A | de pasos | Estilo de punta | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Forma del hombro | Forma redonda | Selección de longitud del mango | Fijo | Longitud de la manija(mm) | 50 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente