(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • A partir del día 15 de junio de 2020, para poder ver los precios en la tienda necesitas acceder con tu usuario. Si aún no tienes cuenta, puedes registrarte aquí.
  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Interruptores de localización - 2 señales

Interruptores de localización - 2 señales

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Detectable con baja fuerza de contacto. Punto de operación ajustable en la gama Settubg.

  • Componentes inCAD
Interruptores de localización - 2 señales: imagen relacionada
· Materiales
[M] MaterialCable[ A ] Accesorios
Parte de contactoRosca
Acero inoxidable 303Acero inoxidable 303Cable 1 m, 4 conductores ø3, resistente al aceite mín. Radio de curvatura R7Tuercas hexagonales 2 piezas (espesor 3, tamaño de llave 17)

Especificaciones

Interruptores de localización - 2 señales: imagen relacionada
■ 2 señales
Número de parteCarreraFuerza de contacto NPunto de operación
Rango de ajuste
Masa
(g)
TipoNo. de señalesmín.máx.
MSNCWD260.51.50.5~4
(Repetibilidad 0.02)
60
[ ! ]For larger quantity orders "Days to Ship" may differ from published catalog term.>> P.87

Número de Parte 

  • Número de parte incompleto.
    Utilice las selecciones que se incluyen en el costado izquierdo para completar el número de parte.
Cargando…
Número de Parte
MSNCWD2
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Fuerza de contacto
(N)
Vida de precisión del punto de contacto
(x 10K veces)
Estructura de protección
Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100~600.51000IP65

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Interruptores de localización - 2 señales: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Carrera de pasador, tipo de émbolo de resorte Forma del cuerpo principal Tipo tornillo Forma de la punta Tipo de aguja
Ambiente Estándar Material del cuerpo Acero inoxidable 303 Material de contacto Acero inoxidable
Carrera(mm) 6 Tipo de punto de contacto NPN Open Collector Tornillo de montaje nominal (M) M14x0.5
Punto de operación(mm) 2.25 Repetibilidad 0,02 mm Diámetro de la punta φ3
Con LED Con LED

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSNCWD2 de la serie Interruptores de localización - 2 señales.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m