(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
- M5 o ⌀5, interruptor pequeño con una longitud mínima de 17 mm.
- La repetibilidad (rango) del punto de funcionamiento se puede seleccionar entre 1 µm / 3 µm. - Aunque es un tipo mecánico pequeño, demuestra una durabilidad mecánica y eléctrica de 3 millones de veces.
- Ideal para "posicionamiento de precisión" y "fijación de origen" en un espacio limitado.
[Solicitud]
- Ideal para encontrar el origen de las mesas de inspección de semiconductores.
- Conveniente para evitar la eliminación de dos láminas de metal delgadas. Conveniente para detectar la altura de la boquilla del dispensador.
- Ideal para comprobar la apertura y cierre de pastillas de freno. Conveniente para configurar el origen de accionamiento del motor de impulsos.
- Conveniente para detectar desalineaciones de los tambores de las máquinas de impresión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo | Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte | Forma de la punta | Contacto R | Material del cuerpo | Acero inoxidable 303 |
---|---|---|---|---|---|
Material de contacto | SUS HRC45 | Carrera(mm) | 1.5 | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | 0::80 |
Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) | 300 | Diámetro de la punta | φ1.5 | Detalles de la especificación | Para golpe lineal |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente